Kits de protection et coupelles

À l’avant-garde de l’innovation, SKF conçoit et fabrique des butées de suspension pour les principaux équipementiers automobiles à travers le monde. En tant que leader mondial du marché dans cette catégorie, SKF propose une gamme complète de coupelles supérieures de suspension et de kits de protection, assurant des pièces de première qualité qui améliorent la manœuvrabilité du véhicule et permettent une conduite souple, stable et sûre. Nos installations d’essai rigoureuses aux quatre coins du monde garantissent la conformité de tous les produits SKF avec les normes de qualité et de performance les plus strictes. En outre, une assistance technique est toujours disponible, grâce à des instructions de montage et des bulletins techniques accessibles via des codes QR situés sur l’étiquette d’emballage.
Top mount HC image

Kit de suspension

Il est essentiel de remplacer la butée et la coupelle en même temps des deux côtés du véhicule pour un maximum de confort, de stabilité et de sécurité. Ces composants hautes performances permettent la rotation en souplesse de la suspension avec une capacité de charge et un amortissement des chocs efficaces.

Caractéristiques et performances

  • Coupelles en caoutchouc de haute qualité avec inserts métalliques : réduisent 25 % des vibrations et 20 % des efforts de direction.
  • Conception compacte et légère : facilite l’installation et réduit les niveaux de frottement et de bruit pour une conduite confortable.
  • Dernière technologie de joint haute performance : un joint à lèvres multiples en élastomère et des déflecteurs empêchent la pénétration de polluants et prolongent la durée de service des butées fonctionnant dans des environnements difficiles.

Offre SKF

  • Les kits SKF comprennent les butées de suspension, les coupelles, les tampons en caoutchouc* et les écrous/boulons de montage si nécessaire.
  • Disponibles sous forme d’unités pré-montées ou de composants séparés.
  • SKF recommande de toujours remplacer la coupelle et la butée en même temps pour éviter une usure inégale et des réparations répétées.
  • La gamme couvre les principaux modèles de voitures européens et asiatiques qui circulent aujourd’hui sur nos routes, à la fois pour les essieux avant et arrière.

*le cas échéant

Kit de butées de suspension

Pour plus de confort, de stabilité et de sécurité

Les butées de suspension servent de points de pivot supérieur pour le système de direction et permettent une manœuvrabilité souple, un freinage en douceur et un fonctionnement sûr.

Caractéristiques et performances

  • Conception compacte et légère : facilite l’installation et réduit les niveaux de frottement et de bruit pour une conduite confortable.
  • Acier trempé au chrome : améliore la rigidité et la stabilité pour une durée de service plus longue.
  • Des pistes spécialement conçues pour les butées MacPherson robustes : améliorent la rigidité en permettant une augmentation de 40 % de la capacité de charge radiale à partir du ressort, pour une meilleure stabilité et une plus grande réduction du bruit.
  • Des rondelles inférieures et supérieures en fibre de verre et plastique renforcé : assurent une plus grande résistance, un montage aisé et un faible poids.
  • Graissé et étanche à vie : graisse haute performance qui résiste à l’humidité, aux vibrations et aux températures très basses (-40 °C).
  • Dernière technologie de joint haute performance : un joint à lèvres multiples en élastomère et des déflecteurs empêchent la pénétration de polluants et prolongent la durée de service des butées fonctionnant dans des environnements difficiles.
  • Siège du ressort en plastique renforcé/métal robuste intégré : guide et supporte les charges radiales et axiales du ressort pour plus de rigidité et moins de bruit.

*Conformément aux spécifications d’origine

Offre SKF

  • Les roulements de qualité d’origine aux caractéristiques spécifiques pour les différents paramètres de performances automobiles.
  • Les kits sont disponibles en pack simple ou en packs de deux et incluent les tampons en caoutchouc*.
  • Les butées de suspension Macpherson robustes SKF offrent une rigidité accrue, une conduite plus souple et une plus grande résistance dans les conditions les plus rudes.
  • Butées testées dans les centres de test SKF couvrant les performances dans des conditions rudes et des températures extrêmes. 

*le cas échéant

Kit de protection

La solution de réparation complète pour la suspension supérieure

Les kits de réparation de suspension SKF incluent toutes les pièces nécessaires pour une réparation complète et de qualité : butées de suspension, butées de choc et soufflets de protection.

Caractéristiques et performances

  • Permettent une réparation rapide et précise.
  • La gamme couvre les modèles de véhicules dans lesquels les composants de suspension supérieure sont étroitement connectés.