Pour rénover un arbre rayé en moins de 5 minutes

Kits de réparation d’arbre SKF Speedi-sleeve

Composés d’un tube fin en acier inoxydable et d’un outil d’installation, les kits de réparation d’arbre SKF Speedi-sleeve éliminent la nécessité d’une rectification coûteuse et fastidieuse des arbres.
Speedi-Sleeve-99250

Caractéristiques et performances

  • Garantit une surface d’étanchéité extérieure idéale
  • Se monte sans devoir retirer l’arbre
  • Ne requiert pas de changement de taille du joint
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
  • Convient aux diamètres d’arbre compris entre 12 et 200 mm