Réparations simplifiées et de qualité pour les systèmes de distribution et d’accessoires

Outils moteur

Les moteurs d’aujourd’hui nécessitent l’utilisation d’outils d’entretien spéciaux afin que la puissance, l’économie de carburant et la longévité du moteur restent assurées après la réparation. Pour aider les mécaniciens, SKF a mis au point une gamme d’outils pour systèmes auxiliaires et de distribution afin de faciliter les réparations et d’en réduire la durée. Les outils sont adaptés aux applications automobiles les plus courantes en Europe.
SKF engine timing tool

Features and benefits

Engine timing tools (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Engine timing tools to maintain camshaft/crankshaft synchronization and carry out timing system repairs.
  • Each tool kit includes a QR code to download fitting instructions with step-by-step guidelines.

Freewheel alternator pulley tool (VKN 350 and 351)

  • FAPU tool for correct removal and installation without damaging surrounding components.
  • Only two sets needed to replace any FAPU on the European market.

Stretchy belt tool (VKN 300)

  • Auxiliary system tool to lock pulley and belt, making the fitting of the stretchy belt simple and quick