Véhicules de tourisme
Capteurs d’oxygène SKF
Donner du pouvoir aux moteurs pour des performances maximales.
Features and benefits
- Precision engineered: Our automotive oxygen sensors are precision-engineered for accurate readings, optimizing your vehicle’s fuel efficiency.
- Dependable performance: Count on our sensors to deliver consistent and reliable results, ensuring your vehicle runs smoothly.
- Emissions compliance: Stay environmentally responsible with sensors that meet stringent emissions standards.
- Expert support: Benefit from SKF team’s support.
Pourquoi ?
Ils déterminent, en temps réel, le rapport air-carburant correct d’un moteur à combustion, afin de garder le bon équilibre entre l’air et le carburant pour optimiser les émissions. Le capteur d’oxygène a un rôle essentiel pour le système d’échappement car une combustion incorrecte endommagerait ses composants.
Symptoms of a faulty oxygen sensor
- The engine warning light is displayed on the dashboard.
- Car jerks when starting
- Unusually high fuel consumption
- Low engine power when accelerating
- Increased emission of toxic gases
Reasons why a fault may occur
- Internal and external short circuits
- Lack of grounding/voltage
- Overheating
- Deposits / contamination
- Mechanical damage
- Use of leaded fuel / additives
Pourquoi est-il important de le remplacer ?
Un capteur d’oxygène défectueux ne peut pas être réparé. Il doit être remplacé car son non-remplacement entraîne :
- Moins d’économies de carburant
- Une augmentation des émissions et des dommages sur les autres composants (par exemple, surchauffe du catalyseur)
- Il est recommandé de remplacer les capteurs d’oxygène par paires ; à la fois en amont et en aval, pour les capteurs d’oxygène avant et arrière.