Graisse de première qualité en packs individuels ou multiples
Graisse
La graisse SKF est un produit au lithium complexe à base d’huile minérale. Elle convient aux roulements de roue, à la suspension du châssis, aux joints universels et aux soufflets de joints homocinétiques des voitures de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires. La graisse SKF VKG1/VKG 1001 offre une excellente résistance à l’eau et des propriétés antirouille. Avec une bonne stabilité mécanique et une excellente stabilité à l’oxydation. Elle est disponible en différentes tailles en fonction des besoins de réparation. La graisse pour joints homocinétiques est disponible en emballages individuels ou en lots de 80 grammes.
Anti-fretting paste reduces corrosion and facilitates repairs
Caused by even slight oscillations and vibrations, fretting corrosion can damage bearings and make dismounting nearly impossible. SKF's anti-fretting paste extends bearing life and reduces maintenance time and costs.
Features and benefits
- Reduction of fretting corrosion providing easier dismounting of bearings.
- Easier removal of general industrial components for a wide range of applications such as nuts, bolts, flanges, studs, bearings, guide pins, couplings, jack screws, lathe centres, push rods, and spline shafts.