Des solutions d’étanchéité d’avant-garde pour une protection supérieure et une réduction du temps d’immobilisation de la flotte.
Joints de roulements de roue
Les joints SKF utilisent des matériaux et des conceptions de lèvre d’étanchéité de pointe pour offrir à la fois un faible frottement et une excellente exclusion des contaminants, ce qui assure une longue durée de vie. Les conceptions d’étanchéité s’appliquent à une large gamme de produits de moyeu de roue pour véhicules utilitaires
Features and benefits
- Available for trucks, buses and trailers, as well as off-road vehicles.
- Independent additional axial and radial excluder lips: provide superior contamination exclusion for increased bearing life.
- Patented spring loaded axial dirt excluder lip: retains lip load for longer periods of time.
- Unique spring loaded "R-Safe" lip configuration: distributes the load to the radial and axial lip for longer retention.
- Stainless steel flinger as seal running surface: provides a corrosion free running surface for extended seal life.
- Optimized elastomeric materials for lower friction: reduces under-lip temperature which means less friction and power loss.