Augmentation de la durée de vie du système d’entraînement d’accessoires

Systèmes auxiliaires

La plupart des camions sont aujourd’hui équipés de tendeurs de courroie automatiques dans le système d’entraînement auxiliaire et le marché continue de croître, créant une nouvelle demande pour des produits de haute qualité. Les tendeurs de courroie automatiques et les galets tendeurs SKF peuvent durer jusqu’à deux fois plus longtemps que les composants d’autres fournisseurs de pièces de rechange. Cela a un effet positif sur le temps de fonctionnement du parc en augmentant la durée de vie de l’ensemble du système d’entraînement auxiliaire.
SKF auxiliary Truck

Features and benefits

  • Range includes 96 different products covering key truck models in the European car parc.
  • Round wire spring: improves tensioner control and increases service life of the whole system.
  • Labyrinth seal: prevents contamination of the spring and extends life of the tensioner.
  • Tandem 6303 bearings: withstand higher load capacity and ensure longer bearing life.
  • Stronger forged steel pulley: minimises the risk of dislocation of the belt from the pulley.
  • Sealing cap: prevents contamination of the bearings and extends life of the tensioner.
  • Noose ring technology: reduces system vibration, leading to smoother operation and extended life of the tensioner.
  • Larger pivot shaft (22-25 mm): improves the stability of the tensioner.