Des leaders de la sécurité et du confort : SKF lance une nouvelle gamme de produits pour direction et suspension avec une graisse synthétique haute performance

Actualités2023-01-16

Les systèmes de direction et de suspension permettent depuis toujours d’identifier un véhicule efficace. SKF, leader de l’industrie automobile depuis plus d’un siècle, est fier de présenter sa nouvelle gamme de produits de direction et de suspension, équipée de graisse synthétique haute performance. Notre nouvelle gamme propose plus de 5 000 produits, allant d’applications anciennes aux véhicules électriques les plus récents. Elle inclut des produits tels que des bras de suspension, biellettes de barres stabilisatrices, joints à rotule, coussinets, embouts de biellette, rotules de direction, biellettes de centrage, bielles pendantes, bras de renvoi et soufflets de direction avec leurs accessoires pour une installation rapide et sûre. Pour assurer la qualité et des performances optimales, les produits sont conçus, testés et validés conformément aux normes de qualité d’origine.

Pour résoudre des problèmes pratiques et améliorer la manœuvrabilité de la direction et la qualité de la suspension, nous avons appliqué notre savoir-faire des courses automobiles et les normes d’équipements d’origine afin de développer la nouvelle graisse SKF pour direction et suspension. Cette graisse synthétique haute performance lubrifie plus efficacement les joints d’articulation montés sur des pièces de direction et suspension et offre une meilleure expérience de conduite. 

La plage de température de fonctionnement élargie de la nouvelle graisse SKF pour direction et suspension améliore la manœuvrabilité, en particulier à basse température, en réduisant l’effet de glissement dans les environnements froids.

La graisse synthétique SKF améliorée pour direction et suspension facilite l’installation et permet également de réduire l’usure des pièces de direction et suspension et donc d’améliorer la durabilité et de doubler la durée de service des pièces.

La plage de température de fonctionnement élargie de la nouvelle graisse pour direction et suspension améliore la manœuvrabilité, en particulier à basse température.