La rechange automobile SKF vous permet de tirer le meilleur parti de notre expertise de course pour les systèmes de direction et suspension

SKF Racing2023-01-16

Expertise de course pour les systèmes de direction et de suspension

Les voitures de course d’aujourd’hui utilisent les composants les plus avancés pour le système de direction et de suspension Les courses ne sont pas uniquement une question de puissance. Vous avez besoin de stabilité et de maîtrise pour gagner ces millisecondes si vitales sur les temps au tour et piloter sur les circuits et les terrains les plus difficiles du monde.

SKF est un fournisseur de technologie automobile reconnu par les écuries de course du monde entier, et ce quasiment depuis l’invention de l’automobile. Quel que soit le type de course, la stabilité, la durabilité et la maniabilité sont essentielles à la victoire. Les voitures de course d’aujourd’hui utilisent les composants les plus avancés pour le système de direction et de suspension Les courses ne sont pas uniquement une question de puissance. Vous avez besoin de stabilité et de maîtrise pour gagner ces millisecondes vitales sur les temps au tour et piloter sur les circuits et les terrains les plus difficiles du monde. Des montagnes de Monaco aux routes gelées de la Suède, en passant par l’asphalte glissant du Japon et les défis extrêmes de l’arrière-pays australien. Grâce à sa large expérience des courses, SKF est en mesure de proposer des pièces de rechange qui garantissent la sécurité des conducteurs même dans les conditions les plus difficiles. Tous les produits d’origine sont d’une qualité premium certifiée et soigneusement testés pour répondre aux plus hautes normes et spécifications.

La Formule 1 offre un environnement unique à SKF pour repousser les limites de la technologie des roulements. Depuis plus de 70 ans, les produits, l’ingénierie et l’expertise de SKF aident les équipes de Formule 1 à gagner des courses. L’expérience acquise sur le terrain est appliquée aux produits que nous fournissons aux constructeurs automobiles et au marché des pièces de rechange à travers le monde.

Expertise de course pour les systèmes de direction et de suspension

La dernière génération de rotules lisses SKF présente un revêtement innovant développé par SKF et breveté, qui réduit de manière significative le frottement et l’usure pendant le fonctionnement, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des roulements.

La dernière génération de rotules lisses SKF présente un revêtement innovant développé par SKF et breveté, qui réduit de manière significative le frottement et l’usure pendant le fonctionnement, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des roulements. Combinant des matériaux légers et des revêtements spéciaux, cette solution développée pour l’industrie aéronautique vise à améliorer les performances et à optimiser certaines applications spécifiques utilisant des rotules lisses afin de soutenir les équipes de course dans leur recherche de solutions gagnantes.

Les rotules lisses SKF comme celles utilisées dans les systèmes de direction et de suspension des sports motorisés sont également disponibles dans une large gamme de conception, de séries de dimensions et de tailles pour répondre aux besoins de l’ensemble du marché automobile et pas seulement celui des courses. Qu’il s’agisse d’applications nécessitant des rotules de grandes dimensions ou des petits embouts, les deux sont disponibles auprès de SKF et offrent une longue durée de service, un entretien minimal et une fiabilité de fonctionnement élevée, même dans les applications les plus exigeantes. 

Une connaissance approfondie des solutions de paliers lisses combinée à une expertise de haut niveau des systèmes de direction et de suspension complexes permet à SKF d’apporter une expérience et un soutien essentiels aux clients du marché de la rechange automobile dans le monde entier.

Les rotules lisses SKF comme celles utilisées dans les systèmes de direction et de suspension des sports motorisés sont également disponibles dans une large gamme de conception, de séries de dimensions et de tailles pour répondre aux besoins de l’ensemble du marché automobile et pas seulement celui des courses.