Outils de distribution moteur SKF pour des réparations précises et efficaces

SKF, mécanicien de vocation2023-01-16

10 jeux d’outils de distribution pour couvrir plus de 5 000 applications dans le parc automobile européen.

Le système de distribution est un élément délicat du moteur moderne et les défaillances mécaniques sont principalement dues à de mauvaises techniques de réparation. C’est pourquoi la rechange automobile SKF propose 10 nouveaux outils de distribution moteur spéciaux, conçus pour aider les garagistes à réparer de manière correcte et efficace les systèmes de distribution sur les véhicules les plus répandus. 

Sur la plupart des moteurs entraînés par courroie, il est essentiel d’utiliser des outils spéciaux pour remplacer le système de distribution. Les éléments entraînés comme l’arbre à cames, le vilebrequin, voire même la pompe à injection diesel, doivent être verrouillés dans des positions correctes lorsque l’ancienne courroie de distribution et les autres éléments sont déposés et le nouveau kit installé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages coûteux, voire irréversibles, sur le moteur. 

Les outils de distribution SKF fournissent tous les éléments nécessaires pour préserver la synchronisation entre l’arbre à cames et le vilebrequin et remplacer le système de distribution correctement et en toute sécurité. 

Caractéristiques et avantages

  • Au lieu d’un jeu d’outils tout-en-un coûteux et volumineux comportant des outils pour chaque type de moteur, SKF a conçu 10 jeux plus petits, couvrant chacun un groupe de moteurs similaires et couramment utilisés. Cela permet aux garagistes de sélectionner et de choisir les jeux d’outils les plus adaptés à leurs parcs de véhicules et d’économiser ainsi de l’espace et de l’argent. 
  • Chaque jeu d’outils comprend des instructions papier à suivre à la lettre pour verrouiller correctement un système de distribution.
  • L’emballage est robuste, léger et facile à transporter, le cas échéant.
  • Des pièces de rechange séparées sont disponibles en cas de perte ou de dommages, ce qui évite de remplacer le kit complet.

En Europe, 68 % des systèmes de distribution sont entraînés par une courroie et toute défaillance du système de distribution est très coûteuse, en argent et en temps. Ces outils spéciaux assistent les garagistes dans leur travail au quotidien et les aident à effectuer des réparations parfaites dès le départ. 

Les 10 jeux d’outils de distribution couvrent un total combiné de 90 kits de distribution et de kits de distribution avec pompe à eau et concernent plus de 5 000 applications dans le parc automobile européen. 

L’offre complète d’outils de rechange automobile SKF comporte aujourd’hui un total de 16 kits. En plus des 10 nouveaux outils de distribution moteur, notre gamme d’outils comprend également : 

  • 2 outils pour poulie roue libre d’alternateur SKF : le VKN 350 et le VKN 351, qui aident à démonter et à remonter correctement le composant.
  • Un outil de montage de courroies élastiques, le VKN 300, qui facilite la pose de la courroie élastique.
  • 2 outils de serrage pour serrer les soufflets SKF, le VKN 400 pour les colliers de serrage universels et le VKN 401 pour les colliers à oreilles.
  • Un outil écarteur pneumatique, le VKN 402, pour monter les soufflets universels sans démonter le joint homocinétique ni déposer l’arbre de transmission, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Grâce à cet outil pneumatique homologué CE, aucun effort physique n’est nécessaire pour écarter le soufflet.

SKF Automotive | Outils de distribution moteur SKF pour des réparations précises et efficaces