Desenvolvidas para proporcionar baixo atrito durante a operação e máximo contato com o solo para a melhor sensação de pilotagem

Kits de vedação do garfo para mountain bikes

 As vedações do garfo de MTB são uma parte protetora vital do sistema geral de suspensão dianteira, com um impacto crucial no conforto da pilotagem e na operação sem problemas nos ambientes mais adversos. As vedações de garfo SKF MTB para mountain bikes foram desenvolvidas com o mesmo DNA das vedações premium para motocicletas: um composto autolubrificante exclusivo combinado com um projeto específico desenvolvido para cada aplicação.
Fork seal kit for MTB v2 01

Vídeo promocional

Kits de vedação do garfo para mountain bikes

Vedações de garfo DUAL para MTB: Inovação para o desempenho

Características e desempenho

Proteção indiscutível contra contaminação: Combinadas com nossos rolamentos, as vedações HD oferecem proteção confiável contra a poluição dos ambientes mais severos.

Resistência máxima à lavagem: Graças ao seu design exclusivo, a vedação reforçada melhora a proteção do rolamento durante a lavagem da bicicleta com alta pressão.

Atrito reduzido: O design patenteado da vedação SKF oferece um atrito menor do que qualquer outra vedação padrão, sem comprometer a proteção da vedação nas condições de operação.

Kit completo para maior durabilidade: Além de rolamentos especificamente selecionados e vedações projetadas, os espaçadores anodizados duros garantem o desempenho da vedação ao longo do tempo.