Kit de vedação do garfo de composto duplo para mountain bike

As vedações do garfo de MTB são uma parte protetora vital do sistema geral de suspensão dianteira, com um impacto crucial no conforto da pilotagem e na operação sem problemas nos ambientes mais adversos.   Essa vedação de garfo totalmente reprojetada - que se soma à bem estabelecida linha de vedações de garfo da SKF, já disponível no mercado há mais de 10 anos - consiste em compostos de borracha recém-desenvolvidos e novas geometrias para o lábio raspador e o lábio de vedação.   A combinação de compostos co-moldada, junta com as propriedades aprimoradas do lábio de vedação, oferece maior seguibilidade no eixo. Além disso, há uma nova inserção de metal e uma mola de enrolamento aberta no lábio do raspador de sujeira, evitando a entrada de contaminantes de maneira eficaz.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Vídeo promocional

Kit de vedação do garfo de composto duplo para mountain bike

Características e desempenho

Capacidade de vedação ampliada: Os compostos de borracha exclusivos e as novas geometrias do lábio da vedação garantem uma proteção confiável do garfo.

Melhoria na exclusão de contaminação: A mola de abertura no design da borda do raspador de sujeira impede eficazmente a entrada de contaminação.

Atrito mínimo para maior controle do veículo: Os compostos co-moldados associados ao design e às propriedades otimizadas do lábio de vedação são projetados para proporcionar atrito otimizado sem comprometer a vedação.

Os kits de vedação de garfo SKF Dual Compound são fornecidos em um estilo de cor personalizado e estão disponíveis em várias dimensões para garfos de MTB de alta qualidade.

Discado

adj. Quando sua configuração é perfeita, permitindo que você pilote com o máximo de sua capacidade