Dirija melhor com uma pressão perfeita para os pneus
Sistema de monitoramento da pressão de pneus (TPMS)
Nosso sistema de monitoramento de pressão dos pneus já vem predefinido para se adequar a cada veículo específico e oferece desempenho equivalente ao equipamento original e um encaixe e vedação precisos. Este monitor tem um aviso de baixa pressão dos pneus, uma luz e uma ferramenta de redefinição. Ele suporta o aprendizado de identificação simples até o aprendizado totalmente autônomo e inclui todos os componentes necessários para a manutenção da válvula do sensor do pneu.
Features and benefits
- Detects loss of tyre inflation pressure
- Warns the driver by means of light signals when the inflation pressure is too low
- Avoids fuel wastage due to incorrect inflation pressure
- Provides a safe driving experience