Kits de coxim superior e proteção

A SKF está na vanguarda da inovação, projetando e fabricando rolamentos de suspensão para os principais fabricantes de automóveis de equipamento original em todo o mundo. Como líder global de mercado nessa categoria, a SKF oferece uma ampla linha de Kits de Coxim Superior e Proteção para Suspensão, garantindo peças de alta qualidade que melhoram a dirigibilidade do veículo, proporcionando uma experiência de condução suave, estável e segura. Nossas rigorosas instalações de testes espalhadas pelo mundo garantem que todos os produtos SKF atendam aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Além disso, o suporte técnico está prontamente disponível, com instruções de instalação e boletins técnicos acessíveis através de códigos QR na etiqueta da caixa para sua conveniência.
Top mount HC image

Kit de montagem superior

Substituir o rolamento e o suporte superior ao mesmo tempo e em ambos os lados do veículo é essencial para obter o máximo conforto, estabilidade e segurança. Esses componentes de alto desempenho permitem que o amortecedor gire suavemente com capacidade de carga e absorção de choque eficazes.

Características e desempenho

  • Suportes superiores feitos de borracha de alta qualidade com inserções de metal: garantem 25% menos vibração e 20% menos esforço na direção.
  • Design leve e compacto: facilita a instalação e reduz os níveis de atrito e ruído para direção confortável.
  • Mais recente design de vedação de alto desempenho: inclui vários lábios de vedação de elastômero e defletores para impedir a entrada de poluição, prolongando a vida útil do rolamento.

Oferta da SKF

  • Os kits da SKF incluem rolamento de suspensão, suporte superior, almofada de borracha* e porcas/parafusos de montagem, se necessário.
  • Disponíveis como unidades pré-montadas ou componentes separados.
  • A SKF recomenda sempre substituir o coxim superior e o rolamento ao mesmo tempo para evitar desgaste irregular e novos reparos.
  • A linha abrange os eixos dianteiro e traseiro dos principais modelos de veículos europeus e asiáticos rodando em nossas estradas atualmente.

*onde aplicável

Kit de rolamentos de suspensão

Para conforto, estabilidade e segurança

Os rolamentos de suspensão atuam como pontos superiores de pivotagem para o sistema de direção e permitem manuseio suave, frenagem confortável e operação segura.

Características e desempenho

  • Design leve e compacto: facilita a instalação e reduz os níveis de atrito e ruído para direção confortável.
  • Aço temperado com alto teor de cromo: garante rigidez e estabilidade maiores para uma vida útil mais longa.
  • Pistas de contato angular projetadas especialmente para rolamentos MacPherson robustos: melhoram a rigidez com um aumento de 40% na capacidade de carga radial da mola, para maior estabilidade e redução de ruídos.
  • Arruelas superiores e inferiores de plástico e fibra de vidro reforçadas:garante resistência extra, fácil montagem e baixo peso.
  • Vedado e com lubrificante para toda a vida útil: graxa para alto desempenho que resiste a umidade, vibrações e temperaturas muito baixas (-40 °C).
  • Projeto de vedação de alto desempenho mais recente: vários lábios de vedação de elastômero e defletores impedem a entrada de sujeira e proporcionam uma vida útil mais longa do rolamento sob condições rigorosas.
  • Assento de mola de plástico reforçado/metal forte integrado: guia e suporta as cargas de mola radiais e axiais para mais rigidez e menos ruído.

*De acordo com as especificações de equipamento original

Oferta da SKF

  • Rolamentos com qualidade de equipamento original, incluindo características específicas para diferentes parâmetros de desempenho do veículo.
  • Os kits estão disponíveis como pacotes simples ou duplos, incluindo as almofadas de borracha*.
  • Os rolamentos robustos de suspensão Macpherson SKF oferecem maior rigidez, um acionamento mais suave e maior resistência para suportar as condições mais rigorosas.
  • Rolamentos testados nos centros de teste SKF, incluindo desempenho em condições rigorosas e temperaturas extremas. 

*onde aplicável

Kit de proteção

A solução completa para reparo da suspensão superior

Os kits de reparo de suspensão SKF incluem todos os componentes do coxim do amortecedor necessários, o rolamento da suspensão, bem como o batente e a tampa guarda-pó.

Características e desempenho

  • Facilita um reparo rápido e preciso.
  • A linha abrange os projetos de veículo quando os componentes da suspensão superior estão estreitamente ligados.