De danificado a restaurado em menos de 5 minutos
Kits de reparo de eixo SKF Speedi-sleeve
Consistindo em um tubo fino de aço inoxidável e uma ferramenta de instalação, os kits de reparo de eixo SKF Speedi-sleeve eliminam a necessidade de retífica de eixo cara e demorada.
Características e desempenho
- Garante uma superfície de vedação externa ideal
- Instalação sem necessidade de remover o eixo
- Não é necessário alterar o tamanho da vedação
- Fabricado com aço inoxidável AISI 304
- Adapta-se a diâmetros de eixo de 0.5" a 8" (12 mm a 200 mm)