Reparos simplificados e componentes protegidos para sistemas de sincronismo e auxiliar

Ferramentas para trem de força

Os motores de hoje exigem o uso de ferramentas de serviço especiais para que, após o reparo, a potência, a economia de combustível e a longevidade do motor permaneçam garantidas. Para dar suporte à mecânica, a SKF desenvolveu uma variedade de sistemas auxiliares e de sincronização para tornar os reparos mais fáceis e menos demorados. As ferramentas são adequadas para as aplicações automotivas mais populares na Europa.
SKF engine timing tool

Features and benefits

Engine timing tools (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Engine timing tools to maintain camshaft/crankshaft synchronization and carry out timing system repairs.
  • Each tool kit includes a QR code to download fitting instructions with step-by-step guidelines.

Freewheel alternator pulley tool (VKN 350 and 351)

  • FAPU tool for correct removal and installation without damaging surrounding components.
  • Only two sets needed to replace any FAPU on the European market.

Stretchy belt tool (VKN 300)

  • Auxiliary system tool to lock pulley and belt, making the fitting of the stretchy belt simple and quick