Reparos simplificados e componentes protegidos para um resultado preciso e profissional

Ferramentas para linha de transmissão

Para que a junta homocinética opere da melhor forma, ela precisa ser protegida por coifas ajustadas com precisão. A instalação dessas coifas é frequentemente um procedimento longo e complexo, pois a junta homocinética e o eixo de transmissão precisam ser desconectados. Para dar suporte à mecânica, a SKF desenvolveu ferramentas que simplificam e encurtam significativamente esse reparo.
SKF Driveline tools

Features and benefits

Universal clamp tool (VKN 400)

  • Boot tool for tightening and cutting universal clamps accurately and evenly.
  • Professional alternative to standard scissors/cutters.

Ear clamp tool (VKN 401)

  • Tightening tool for pinching specific boot ear clamps accurately.

Universal boot expander tool (VKN 402)

  • Pneumatic expander tool to fit universal boots (CVJ up to 115 mm) without dismounting the CV-Joint or removing the driveshaft from the car.
  • No physical effort required to expand the boot.