Tecnologia de ponta para eixos de transmissão, juntas homocinéticas e kits de coberturas
Kits do eixo de transmissão
Transmissão de potência eficiente e duradoura
Os eixos de transmissão são usados em carros equipados com sistema de suspensão independente. A função deste componente é transferir o torque ou a potência do motor da caixa de câmbio para o cubo da roda a uma taxa constante, sem variações de atrito ou folgas. Eles precisam ser fortes o suficiente para suportar o estresse sem criar inércia adicional devido ao peso do eixo. Embora projetados para durar o mesmo que o veículo, com frequência condições rigorosas de clima ou estrada podem avariá-los de modo prematuro, principalmente devido à posição exposta. Aproximadamente dois por cento de todos os veículos precisam de pelo menos um de seus eixos de transmissão trocados durante um determinado ano. Apenas na Europa, isso equivale a quatro milhões de carros anualmente.
Características e desempenho
- Tampa de proteção lateral da caixa de câmbio: veda e protege os componentes internos de maneira eficaz.
- Coifa e junta homocinética pré-montadas e lubrificadas: asseguram que a rotação completa da articulação da roda seja possível sem danos à coifa.
- Braçadeiras metálicas de alta qualidade:para excelente capacidade de vedação.
- Eixos de aço robustos e rígidos: fornecem torque do motor de forma durável e eficiente.
- Retentor de metal, clipes de mola, molas tracejadas: componentes de segurança para garantir um reparo seguro e completo.
- Ranhuras do eixo de transmissão projetadas com precisão: garantem a conexão estável às juntas homocinéticas e uma instalação fácil.
- Arruela de baixo atrito: protege o flange de metal e a junta homocinética lateral da caixa de câmbio para uma vida útil mais longa.
Oferta da SKF
- Os semieixos SKF são novos, não são repotencializados e atendem aos padrões de equipamento original.
- Não são necessários depósitos para simplificar os processos e reduzir os custos para mecânicos e distribuidores.
- Cada kit inclui um semieixo pré-montado, juntas homocinéticas interna e externa, coifas, fixadores, porcas e graxa.
- Montagem precisa do semieixo, controle de qualidade e testes realizados para garantir o material e o desempenho.
Kits de junta homocinética
Suave, silenciosa e fabricada para durar
As juntas homocinéticas transferem o torque da transmissão para as rodas a uma velocidade constante, enquanto acomodam o movimento da suspensão. A posição exposta no veículo significa que são necessárias verificações regulares para manter o veículo seguro.
Características e desempenho
- Tratamento de superfície fosfatizante: fornece excelente proteção contra corrosão.
- Rosca lateral da roda e estrias: formadas utilizando processos de fabricação especiais para garantir resistência e longa vida útil.
- Gestão especializada de interface: assegura que o cubo de roda e as juntas homocinéticas estejam estreitamente calibrados para desempenho máximo.
- Esfera da junta homocinética na parte sólida: sem linhas de solda para um produto robusto e confiável.
- Uma tampa contra poeira de metal ou plástico pré-montada: oferece proteção adicional contra contaminação.
- Graxa à base de dissulfeto de molibdênio (MoS2) de alta qualidade: lubrifica, protege e tolera temperaturas extremas.
- Gaiola da roda forjada com precisão: garante que o eixo de transmissão se encaixe com precisão, mas pode ser instalada facilmente.
- Anel ABS pré-montado: incluído no lado externo da esfera da junta homocinética.
- Trizeta da caixa de câmbio: facilita os reparos da junta homocinética se a esfera não estiver danificada.
- Procedimentos rigorosos de teste:as articulações CV SKF são construídas para durar. Incluem material, resistência e ciclo de vida para garantir longa duração e desempenho ideal.
Kits de coifa
Excelente proteção contra o desgaste natural do dia a dia
As coifas mantêm a graxa no lugar e protegem as juntas homocinéticas contra a entrada de sujeira e água, o que pode causar danos ou erosão ao longo do tempo.
Características e desempenho
- Últimos modelos feitos de material termoplástico robusto: fornecem uma proteção mais duradoura.
- Material e dimensões com qualidade de equipamento original: garantem o desempenho máximo para o veículo em questão.
- Componentes metálicos de segurança adicionais nos kits (porcas/parafusos, anéis de retenção, grampos de mola, molas abauladas etc.): impedem o reuso de peças antigas, o que pode comprometer a segurança
- Bolsas de graxa à base de dissulfeto de molibdênio (MoS2) de alta qualidade: oferecem excelente lubrificação, qualidades anticorrosivas e tolerância a altas cargas e temperaturas extremas.
- Projeto "dobrável" especial da SKF com sulcos estendidos: permite que o veículo faça curvas sem esmagar e danificar a coifa.
- Diâmetro externo de lábio maior: facilita o corte da coifa e ajuda a manter as abraçadeiras no lugar para uma maior vida útil.
- Composto de borracha elástica de alta qualidade: é substituído facilmente sem remover a junta homocinética do eixo ou o eixo do veículo.
- Multi-packs: Embalagens com 12 unidades disponíveis para a gama de automóveis de passageiros, facilitando o armazenamento e reduzindo custos.
Oferta da SKF
- Fabricação com um composto de borracha ou composto termoplástico de alta qualidade para maior resistência e vida útil mais longa.
- Coifas universais e semiuniversais são compatíveis com 90% dos carros de passeio na frota total de veículos europeia.
- Projetados e fabricados de acordo com os padrões precisos de equipamento original para oferecer reparos de veículo rápidos, seguros e versáteis sempre, excelente capacidade de vedação e uma proteção à junta homocinética.
- Os kits são fornecidos completos com abraçadeiras corretas, graxa e componentes de segurança extra.
- As ferramentas de fixação SKF estão disponíveis para garantir a instalação correta e a proteção total.
- Disponíveis em unidade ou em pacotes com várias unidades.
Coifas universais e semiuniversais
Características e desempenho
- Projeto "dobrável" especial da SKF com sulcos estendidos: permite que o veículo faça curvas sem esmagar e danificar a coifa.
- Diâmetro externo de lábio maior: facilita o corte da coifa e ajuda a manter as abraçadeiras no lugar por mais tempo.
- Composto de borracha elástica de alta qualidade: é substituído facilmente sem remover a junta homocinética do eixo ou o eixo do veículo.
- Multi-packs: Embalagens com 12 unidades disponíveis para a gama de automóveis de passageiros, facilitando o armazenamento e reduzindo custos.
- Bolsas de graxa à base de dissulfeto de molibdênio (MoS2) de alta qualidade: oferecem excelente lubrificação, qualidades anticorrosivas e tolerância a altas cargas e temperaturas extremas.
Oferta da SKF
- Coifas universais e semiuniversais são compatíveis com 90% dos carros de passeio na frota total de veículos europeia.
- As ferramentas de fixação SKF estão disponíveis para garantir a instalação correta e a proteção total.
- As ferramentas de expansão de coifa SKF estão disponíveis para coifas universais.
- Disponíveis em unidade ou em pacotes com várias unidades.