Soluções de vedação inovadoras oferecem proteção superior e reduzem o tempo de parada da frota
Vedações para rolamentos de roda
As vedações SKF usam desenvolvimentos avançados de materiais e designs de lábio de vedação para fornecer baixo atrito e excelente exclusão de contaminação, resultando em longa vida útil. Os designs de vedação são aplicáveis a uma ampla variedade de produtos de extremidade de roda para veículos comerciais
Features and benefits
- Available for trucks, buses and trailers, as well as off-road vehicles.
- Independent additional axial and radial excluder lips: provide superior contamination exclusion for increased bearing life.
- Patented spring loaded axial dirt excluder lip: retains lip load for longer periods of time.
- Unique spring loaded "R-Safe" lip configuration: distributes the load to the radial and axial lip for longer retention.
- Stainless steel flinger as seal running surface: provides a corrosion free running surface for extended seal life.
- Optimized elastomeric materials for lower friction: reduces under-lip temperature which means less friction and power loss.