Líderes em segurança e conforto: A SKF apresenta a nova linha de produtos de direção e suspensão equipada com graxa sintética de alto desempenho

Notícias2023-01-16

Os sistemas de direção e suspensão sempre foram o melhor recurso para identificar um veículo eficaz. A SKF, líder na indústria automotiva há mais de 100 anos, tem o orgulho de apresentar nossa nova linha de produtos de direção e suspensão equipada com graxa sintética de alto desempenho. Nossa nova linha oferece mais de cinco mil produtos, de aplicações mais antigas até os veículos elétricos mais recentes. Ela inclui produtos como braços de suspensão, elos estabilizadores, pivô de suspensão, buchas, extremidade de barra de direção, juntas axiais, barras centrais, braços pitman, braços pivôs e coifas de direção com acessórios para uma instalação rápida e segura. Para garantir a qualidade e o desempenho ideal, os produtos são testados, projetados e validados de acordo com os padrões de qualidade dos fabricantes de equipamentos originais.

Para resolver problemas práticos, melhorar ainda mais a direção e a qualidade da condução proporcionada pela suspensão, aplicamos nosso conhecimento sobre padrões de corrida e equipamentos originais para desenvolver uma nova graxa para direção e suspensão SKF. Essa graxa sintética de alto desempenho lubrifica melhor as juntas de articulação montadas nas peças de direção e suspensão, garantindo oferecer uma experiência de condução aprimorada. 

A faixa de temperatura operacional expandida da nova graxa de direção e suspensão SKF melhora o desempenho da condução, especialmente em temperaturas mais baixas, reduzindo o efeito de deslizamento em ambientes frios.

A graxa sintética aprimorada para direção e suspensão facilita uma instalação perfeita e também ajuda a reduzir o desgaste das peças da direção e da suspensão, para maior durabilidade e duplicação da vida útil das peças.

A faixa de temperaturas operacionais expandida da nova graxa de direção e suspensão melhora o desempenho da condução, especialmente em temperaturas mais baixas.