SKF ajuda a impulsionar protótipo de motocicleta para uma viagem recorde mundial de 4.183,8 km

Notícias2023-09-11

Um tanque de combustível superdimensionado, rolamentos de roda personalizados e outras inovações ajudam a garantir um novo recorde mundial para a distância percorrida por um protótipo de motocicleta com um único tanque de combustível.

A SKF contribuiu para a obtenção de um novo recorde mundial: a maior distância percorrida por um protótipo de motocicleta com um único tanque de combustível. 
O protótipo de motocicleta percorreu 4.183,8 km em sua viagem de Albino, no norte da Itália, até o Cabo Norte, na Noruega, sem precisar reabastecer. A SKF ajudou a Acerbis, fornecedora de componentes para motocicletas, em seu projeto AC50 de veículo de duas rodas.
O projeto AC50 fez várias descobertas importantes, principalmente ao redesenhar o tanque de combustível para comportar 108 litros de combustível. Além disso, a SKF forneceu um projeto personalizado para os rolamentos e vedações das rodas, para tornar a viagem o mais eficiente e confortável possível.

“Quando a Acerbis descreveu o projeto AC50, entendemos que por trás dessa tentativa de recorde mundial havia um desafio de sustentabilidade, que se encaixa em nossa estratégia de sustentabilidade”, disse Nicolas Berruet, gerente de desenvolvimento comercial da SKF. 

Antes que veículos como motocicletas façam a transição total para a energia elétrica, é importante torná-los mais eficientes em termos de energia. Projetos como o AC50 mostram que o design adequado pode ajudar a maximizar a eficiência do combustível.

“Para a AC50, a principal necessidade era de soluções eficientes para reduzir o consumo de energia da motocicleta”, disse Paolo Giraudo, gerente de projetos da SKF. “As principais perdas de eficiência que identificamos foram as rodas, por isso oferecemos um projeto personalizado para os rolamentos e vedações das rodas.”

Os rolamentos foram projetados para reduzir o atrito sem afetar a confiabilidade, enquanto as vedações combinavam baixo atrito com alta proteção.

Em junho de 2023, três pilotos se revezaram para conduzir a motocicleta por uma rota cuidadosamente planejada a uma velocidade média de 70 km/h. Depois de atravessar a Áustria, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Finlândia, a equipe garantiu o recorde ao chegar ao Cabo Norte em 15 de junho. 

Guido Acerbis, CEO da Acerbis, disse: “Quando criança, eu sonhava em entrar para o livro Guinness World Records. Hoje, o sonho se tornou realidade”.

SKF Automotive | A SKF ajuda a impulsionar protótipo de bicicleta para uma viagem recorde mundial de 4.183,8 km