Reposição automotiva SKF, aproveitando ao máximo a experiência em corridas nas soluções de Direção e Suspensão

SKF Racing2023-01-16

Experiência em automobilismo nas soluções de Direção e Suspensão

Os carros de corrida atuais utilizam os componentes mais avançados do sistema de direção e suspensão. Nas corridas, não se trata de potência. Você precisa de estabilidade e controle para obter os milissegundos vitais nos tempos da volta e navegar pelos circuitos e terrenos mais desafiadores do mundo.

Desde a invenção do automóvel, a SKF tem sido uma importante colaboradora da tecnologia automotiva para escuderias do mundo todo. Independentemente do tipo de corrida, a estabilidade, durabilidade e manobrabilidade são fundamentais para a vitória. Os carros de corrida atuais utilizam os componentes mais avançados do sistema de direção e suspensão. Nas corridas, não se trata de potência. Você precisa de estabilidade e controle para obter os milissegundos vitais nos tempos da volta e voar baixo pelos circuitos e terrenos mais desafiadores do mundo – as montanhas de Mônaco, as estradas congeladas na Suécia, o asfalto escorregadio no Japão e os desafios extremos do interior da Austrália. Sua ampla experiência em corridas permite que a SKF ofereça produtos para o mercado de reposição que mantêm os motoristas seguros, inclusive nas condições mais adversas. Todos os produtos da SKF são de alta qualidade confiável – amplamente testados para atender aos mais altos padrões e especificações.

A Fórmula 1 fornece um ambiente único para a SKF superar os limites da tecnologia de rolamentos. Por mais de 70 anos, os produtos, a engenharia e o conhecimento da SKF têm ajudado as equipes de Fórmula 1 a vencer corridas. As lições aprendidas aqui são aplicadas aos produtos que fornecemos aos fabricantes de automóveis e ao mercado de reposição no mundo todo.

Experiência em automobilismo nas soluções de Direção e Suspensão

A última geração de rótulas da SKF usa um revestimento inovador, desenvolvido e patenteado pela SKF, que reduz ainda mais o atrito e o desgaste durante a operação, prolongando a vida útil do rolamento.

A última geração de rótulas da SKF usa um revestimento inovador, desenvolvido e patenteado pela SKF, que reduz ainda mais o atrito e o desgaste durante a operação, prolongando a vida útil do rolamento. Esta solução aeroespacial, combinada com materiais leves e revestimentos especiais, oferecerá melhorias e otimização de desempenho adicionais em algumas áreas específicas de aplicação de rótulas, ajudando potencialmente as escuderias a encontrar soluções vencedoras.

As rótulas esféricas SKF, como as usadas nas aplicações de direção e suspensão para automobilismo, também estão disponíveis em uma grande variedade de modelos, séries e tamanhos para atender às necessidades de qualquer mercado automotivo, não apenas automobilismo. Se a aplicação exigir uma rótula esférica grande ou um conjunto de terminal de rótula pequeno, ambos estão disponíveis na SKF e oferecem vida útil longa e alta confiabilidade, até mesmo nas aplicações mais exigentes. 

O amplo conhecimento de soluções em rótulas, combinado com a experiência de alto nível em sistemas complexos de direção e suspensão, permite que a SKF ofereça uma experiência e suporte valiosos aos clientes do mercado de reposição automotiva no mundo todo.

As rótulas esféricas SKF, como as usadas nas aplicações de direção e suspensão para automobilismo, também estão disponíveis em uma grande variedade de modelos, séries e tamanhos para atender às necessidades de qualquer mercado automotivo, não apenas automobilismo.

SKF Automotive | SKF pós-venda, aproveitando ao máximo a experiência em corridas em soluções de direção e suspensão