Ferramentas de sincronização de motores SKF para reparos precisos e eficientes

SKF, mecânico de coração2023-01-16

Dez conjuntos de ferramentas de sincronização para cobrir mais de 5000 aplicações na frota total de veículos europeus.

O sistema de sincronização é uma parte delicada do motor moderno e técnicas de reparo inadequadas são a principal causa de falhas mecânicas. É por isso que a SKF Vehicle Aftermarket (Pós-venda de veículos SKF) oferece 10 ferramentas específicas para sincronização do motor, projetadas para ajudar os técnicos de oficina a trabalhar de forma rápida e correta ao realizar reparos no sistema de sincronização de uma ampla gama de veículos populares. 

Na maioria dos motores acionados por correia sincronizadora, é importante usar ferramentas específicas ao substituir o sistema. Os componentes acionados, como o eixo de cames, o virabrequim e até mesmo a bomba de injeção de diesel, devem estar travados nas posições corretas, quando a antiga correia sincronizadora e outros componentes são removidos e o novo kit é instalado. Não fazer isso pode causar danos dispendiosos e frequentemente irreversíveis ao motor. 

As ferramentas de sincronização de motores SKF oferecem todos os componentes necessários para manter a sincronização do eixo de cames/virabrequim e substituir o sistema de sincronização de modo seguro e correto. 

Quais são as características e benefícios?

  • Em vez de conjuntos de ferramentas grandes e caros incluindo ferramentas para cada tipo de motor, a SKF desenvolveu dez conjuntos menores, cada um abrangendo um grupo de projetos populares e semelhantes de motor. Isso permite que os técnicos de oficina selecionem quais conjuntos de ferramentas seriam mais úteis para a frota total de veículos e economizem espaço e dinheiro; 
  • Cada conjunto de ferramentas inclui instruções impressas com diretrizes passo a passo sobre como executar a fixação do sistema de sincronização corretamente;
  • A embalagem é robusta, leve e fácil de transportar, se necessário;
  • As peças de reposição individuais estarão disponíveis para encomenda em caso de perda ou avaria, portanto, não há necessidade de substituir o kit completo.

Na Europa, 68% dos sistemas de sincronização são acionados pela tecnologia de correia sincronizadora, e a falha do sistema sincronização é muito cara e demorada. Essas ferramentas específicas dão suporte aos técnicos das oficinas no trabalho diário e os ajuda a fazer reparos perfeitos na primeira vez. 

Os dez conjuntos de ferramentas de sincronização abrangem um total de 90 kits de correias sincronizadoras e kits de correia sincronizadora com bomba de água e estão associados a mais de 5 mil aplicações na frota total de veículos europeus. 

A oferta da ferramenta da Reposição automotiva SKF agora inclui 16 kits no total. Além das dez novas ferramentas de sincronização de motores, também temos em nossa linha de ferramentas:

  • Duas ferramentas para a polia livre do alternador SKF (VKN 350 e VKN 351) para ajudar a desmontar e montar o componente corretamente.
  • Uma ferramenta de montagem de correia elástica – VKN 300 – que torna o “esticamento da correia para encaixar” muito mais fácil.
  • Duas ferramentas de fixador projetadas para apertar coifas da SKF – VKN 400 para coifas universais e VKN 401 para fixadores de orelha.
  • Uma ferramenta de expansão – VKN 402 – para montar coifas universais sem remover as juntas homocinéticas do eixo, o que economiza tempo e reduz custos. Com essa ferramenta pneumática com certificação CE, nenhum esforço físico é necessário para expandir a coifa.

SKF Automotive | Ferramentas SKF para sincronização do motor para reparos precisos e eficientes