O movimento perfeito é aquele que você pode parar

Notícias2023-01-16

SKF possui uma posição de liderança no fornecimento de soluções robustas para o setor de reposição automotiva. Depois de mais de um século de experiência em rotação para equipamentos originais e peças de reposição, e para complementar seus já bem conhecidos discos de freio com rolamentos, a SKF apresenta uma linha completa de pastilhas de freio SKF, sempre compatíveis com a Regulamentação europeia ECR90.

Comparada às pastilhas de freio padrão no mercado, nossos freios passaram por melhorias significativas em termos de materiais.

Estas novas pastilhas de freio foram especialmente desenvolvidas para todas as condições de estrada. Comparada às pastilhas de freio padrão no mercado, nossos freios passaram por melhorias significativas em termos de materiais. A maioria delas contêm componentes em cerâmica que garantem menor produção de poeira, excelente durabilidade, bem como ruído mínimo. Esta redução no ruído foi comprovada em testes comparativos desenvolvidos pela SKF com outros produtos de diferentes fabricantes, com base no procedimento de testes de ruído SAE J2521. Em todos os resultados, as pastilhas SKF tiverem melhor desempenho que o concorrente.

O novo sistema integrado aumenta a segurança e o conforto dos motoristas e passageiros graças aos seus novos recursos, como indicador elétrico de desgaste que avisa o motorista quando as pastilhas estão prestes a se desgastarem. Além disso, a pastilha de freio SKF possui um tratamento térmico para desempenho de frenagem rápida. Possui um revestimento de superfície que melhora comportamento de assentamento entre as pastilhas e os discos de freio na primeira parada, permitindo que o motorista sinta controle absoluto do veículo. Ao mesmo tempo, pode reduzir as distâncias de frenagem em até 20% e oferecem ao motorista segurança absoluta na primeira parada.

Como pode ser instalada?

Para facilitar o processo de instalação, a maioria dos kits de pastilhas de freio SKF vem com todos os acessórios na caixa, incluindo os indicadores elétricos de desgaste, parafusos, clipes de pinças que atendem às especificações de equipamento original. Os novos kits de acessórios substituem o kit antigo e mantêm redução de ruído ótima durante o uso. Todos estes componentes permitem uma instalação perfeita, reduzem o ruído inesperado e, ao mesmo tempo, podem ser facilmente intercambiáveis.