SKF do Brasil - Qual a função da Junta Homocinética?

Video thumbnail
2021-12-01
1945 görüntüleme71 beğeni

Nesse vídeo, Henilton Silva, engenheiro mecânico e analista de desenvolvimento de negócios da SKF, fala sobre qual é a função da junta homocinética nos veículos A SKF conta com um portfólio completo para linha de transmissão, como junta homocinética fixa ou deslizante, semieixo, kit de reparo (coifa) e ferramentas. A função da junta homocinética é transmitir o torque do motor para as rodas de forma constate sem variação e vibrações enquanto também acomodam o movimento da direção e suspensão. Ou seja, ela permite uma variação, podendo chegar a 46,5°. Para junta deslizante, além de executar esse movimento angular também suporta as variações axiais, como alongamento e encurtamento do conjunto. A Junta homocinética é constituída por: Carcaça Taça/Sino; Anel Interno e Gaiola; Corpos rolantes; Os componentes SKF para transmissão são projetados e fabricados de acordo com os padrões originais da montadora do veículo. E seguem um elevado padrão de qualidade. Eles passam por vários testes que incluem material, resistência e ciclo de vida para garantir a longa duração e desempenho ideal. Caso seja evidenciado uma falha na homocinética, fique atento, pois é um item de segurança. Por isso, utilize sempre os Kits SKF, que incluem todos os componentes necessários para realizar o reparo completo. Outra dica importante, ao fazer a substituição, é em relação às características da homocinética, pois existem veículos de mesmo ano e modelo com homocinéticas diferentes. Por exemplo, o Fiat Strada que existem 3 variações; o Volkswagen Fox, que possui 2, mudando apenas quantidade de estrias e/ou trava. Caso tenha dúvida, consulte nosso catálogo ou procure nosso setor Carisma. Siga a SKF nas redes sociais: LinkedIn: https://bit.ly/38WKTBb Facebook: https://bit.ly/38SemME Instagram: https://bit.ly/3l2HAy5 Conheça a plataforma de ensino SKF College: https://bit.ly/3FVQbvs Oficinas Credenciadas SKF Center: https://bit.ly/3DdZtBg Baixe o Catálogo de Peças SKF: https://bit.ly/3xWwKz3 Busque a peça pela placa do seu veículo: https://skf.bibipecas.com.br/home Para mais informações, visite o nosso site: https://www.skf.com/br Adquira este, e outros produtos no site: https://www.compreskf.com.br -- Consulte reemplazo del Rodamiento con SKF. Descargar el catálogo de piezas de SKF: https://bit.ly/3xWwKz3 Compre este y otros productos en https://www.skfstore.com.ar/