Yarış

En iyilerin yanında inovasyonu zorlamak

Birinci sınıf yarışlardan daha iyi bir test ortamı bulmak zordur. SKF Otomotiv olarak yarış dünyasının en tanınmış isimlerinden bazılarıyla uzun bir ortaklık geçmişine sahibiz. İnovasyon aracılığıyla avantaj elde etmek için hep birlikte sürekli çabalıyoruz.

Toyota Racing II

Yarış

Yüksek hızlar ve sıcaklıklar. Yetersiz yağlama. Aşırı titreşimler ve şiddetli hızlanmalar. Bunlar yarış araçlarının üstesinden gelmesi gereken bazı olağanüstü zorluklardır. Yarış dünyasının önde gelen oyuncularıyla kurulan uzun vadeli ortaklıklar, SKF Otomotiv uzmanlarımızın bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlamıştır.
Kart crossing the finish line

Tıpkı pistte olduğu gibi, teknik yarışta da hız çok önemlidir. Ayrıca hızlı tasarım ayarlamalarının ve üretim değişikliklerinin önemini de biliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız zaman, yapay zeka, dijitalleşme, katkı maddesi üretimi gibi teknolojiler ile biyolojik ve fosil yakıt içermeyen çözümler de dahil olmak üzere gelişmiş malzemeleri kullanarak en son yeniliklere erişmenizi sağlarız. Yardımımızla performansı optimize edebilir, israfı en aza indirebilir ve karbon ayak izinizi küçültebilirsiniz. Ayrıca yeni tasarımları ve fikirleri test etmek istediğinizde, hızlı bir şekilde karmaşık ve hassas simülasyonlar yürütebilir ve test için prototipler geliştirebiliriz.

Siz kazandığınız zaman biz de kazanırız. Bu nedenle, sizi her zaman lider konumda tutmak için gereken destek seviyesini sunmaya çalışmaktayız. Ar-Ge'den üretim ve uygulamaya kadar.

Scuderia Ferrari HP ile Ortaklık

Scuderia Ferrari HP her yıl prestijli Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda mücadele ediyor. Yüksek performansı hedefleyen, ağırlığı ve sürtünmeyi azaltan ve verimliliği artıran güvenilir mühendislik ortaklarına ihtiyaç duyuyorlar.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Aklınızda bir proje mi var?

Bizimle iletişime geçerseniz, uzmanlarımızdan biri ihtiyaçlarınızı görüşmek için size ulaşacaktır.
SKF_COC_220119_0014 mvp