Üstün sızdırmazlık performansı elde etmek ve statik sürtünmeyi azaltmak için geliştirildi

Motosikletler için çatal keçesi takımları

Çatal keçeleri, en zorlu ortamlarda sürüş konforu ve sorunsuz çalışma üzerinde önemli bir etkisi olan genel ön süspansiyon sisteminin hayati bir koruyucu parçasıdır. Motosikletlere özel SKF çatal keçesi takımları, her sürücüye ihtiyaçlarına göre en iyi çözümü sunmak için 3 farklı çeşitte mevcuttur.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Tanıtım videosu

Motosiklet için çatal keçesi takımı

En talepkar sürücüler ve ortamlar için geliştirildi

Çatal keçesi takımları

Yeşil veya siyah çatal keçesi takımı

SKF motosiklet çatalları için Çatal Keçesi takımları, üstün sızdırmazlık performansı elde etmek ve su ve kir korumasını artırmak için geliştirilmiş özel bir tasarıma sahip, kendi kendini yağlayan bir bileşikten üretilmiş bir yağ keçesi ve toz kazıyıcısından oluşuyor.

Yeşil, SKF’nin kendine özgü keçe rengi veya siyah renk seçenekleri olmak üzere çok çeşitli birinci sınıf uygulamada kullanılabiliyorlar.

Ağır hizmet tipi çatal keçesi takımı


Ağır hizmet tipi çatal keçesi takımı, yeşil keçe takımının geliştirilmiş hali olup, yağ keçesine kirin ulaşmasını engellemek için daha fazla labirent oluşturan, çift dudaklı bir tasarıma sahip toz kazıyıcısının yükseltilmiş bir sürümüdür. Ayrıca toz kazıyıcısının yayı, çamur birikimini sınırlamak ve temizliği kolaylaştırmak için açık yarıklarla optimize edilmiştir.

Çift bileşikli çatal keçesi takımı

Bu benzersiz tasarım, iki özel kauçuk bileşik ve hem kazıyıcı dudak hem de sızdırmazlık dudağı için yeniden tasarlanmış geometriler içerir. Bileşenlerin ortak kalıplanmış kombinasyonu ile birlikte geliştirilmiş keçe dudağı özellikleri, mil üzerinde ileri düzey izlenebilirlik sunar. Buna ek olarak, kir kazıyıcısı dudağında yeni bir metal ek parça ve açık sargılı bir yay bulunur ve bu da kirleticilerin girişini etkili bir şekilde önler.