Dağ bisikleti için çift bileşikli çatal keçesi takımı

Dağ bisikleti çatal keçeleri genel ön süspansiyon sisteminin hayati bir koruyucu parçasıdır ve en zorlu ortamlarda sürüş konforu ve sorunsuz çalışma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.   SKF'nin 10 yıldan uzun süredir piyasada bulunan köklü çatal keçesi yelpazesine eklenen, tamamen yeniden tasarlanmış bu çatal keçesi, yeni geliştirilmiş kauçuk bileşikleri ve hem kazıyıcı dudak hem de keçe dudağı için yeni geometriler içerir.   Bileşiklerin ortak kalıplanmış kombinasyonu ile birlikte geliştirilmiş keçe dudağı özellikleri, mil üzerinde ileri düzey izlenebilirlik sunar. Buna ek olarak, kir kazıyıcısı dudağında yeni bir metal ek parça ve açık sargılı bir yay bulunur ve bu da kirleticilerin girişini etkili bir şekilde önler.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Tanıtım videosu

Dağ bisikleti için çift bileşikli çatal keçesi takımı

Özellikler ve performans

Daha uzun sızdırmazlık kapasitesi: keçe dudağının benzersiz kauçuk bileşikleri ve yeni geometrisi çatalın güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar.

Kirlenmeyi daha iyi şekilde dışarıda tutma: kir kazıyıcı dudak tasarımındaki açık yarıklı yay, kirlenmenin içeri girmesini etkili bir şekilde önler.

İleri düzey araç kontrolü için minimum sürtünme: optimize edilmiş keçe dudağı tasarımı ve özellikleriyle ilişkili ortak kalıplanmış bileşikler, sızdırmazlıktan ödün vermeden optimize edilmiş sürtünme için tasarlanmıştır.

SKF Çift Bileşikli çatal keçesi takımları, özel imalat renk tarzıyla sunulmakta olup, üst düzey dağ bisikleti çatalları için çeşitli boyutlarda mevcuttur.

Ustalıkla ayarlanmış

sıfat Kurulumunuz mükemmel ise, yeteneklerinizin zirvesine ulaşmanızı sağlar