Kesin ve profesyonel sonuç için basitleştirilmiş onarımlar ve korunan parçalar

Tekerlek ucu ekipmanları

Bir HBU 2.1’in (kompakt rulman) sökülmesi, fakat daha da önemlisi, tekerlek rulmanının bir araca monte edilme işi dikkatle yapılmalıdır. SKF, hassas parçaların hasar görmesini önlemek için rulmanın mafsala yerleştirilmesine yönelik basıncın doğru alana (dış halkaya) uygulanmasını sağlamak adına özel aparatlar geliştirmiştir.
SKF Wheel tool

Özellikler ve avantajlar

HBU 2.1 montaj aparatı (VKN 600)

  • HBU 2.1 (kompakt) rulmanlarının tüm boyutlarında hızlı ve kolay montaja yönelik tekerlek rulman aparatı.
  • Otomobilden ABS sensörünü veya mafsalı sökmek gerekmez.
  • Hassas bileşenlere hasarı önlemek amacıyla doğru alana (dış halkaya) basınç uygular.

HBU 2.1 sökme aparatı (VKN 601)

  • HBU 2.1 rulmanlarının tüm boyutlarını hızlı ve kolay şekilde sökmeye yönelik tekerlek rulmanı aparatı.
  • Daha sonraki uzatmalar ekipmanı üç ve dört cıvatalı HBU 2 ve HBU 3 rulmanları için de kullanılabilir yapacaktır.

Hidrolik silindir (VKN 602-1)

  • Tekerlek rulman aparat takımları uzatma parçası.
  • Daha kolay montaj ve sökme işlemleri için 3 kg’dan daha düşük ağırlıklı hidrolik silindir (18 tonluk basma ve çekme kabiliyeti).