Optimum motor soğutma verimliliği ve sürdürülebilir performans

Su pompası takımları

Su pompası soğutma sisteminin kalbidir. Modern yanmalı motorlarda doğru soğutma sıvısının motor bloğu, radyatör ve hortumlardan mükemmel akışını sağlamak, çalışma sıcaklıklarını sabit tutmak ve optimum motor performansı sağlamak adına önemlidir.
SKF water pump kit

Özellikler ve avantajlar

  • Silikon karbür dinamik mekanik keçe: aşırı sıcaklıklara, kuru çalışmaya ve kirli koşullara direncin yanı sıra mükemmel sızdırmazlık sağlar.
  • OE kalitesinde aks taşıyıcılar: yüksek devirlere direnç göstermek için optimum kapasite yüklerine dayanabilirler.
  • Motora özel soğutma sıvısı akışı ve basıncı: motorun içinde mükemmel sıcaklığı sağlar.
  • Optimize edilmiş pervane tasarımı: soğutma sıvısını motor içinde taşımak için gerekli basıncı sağlar.
  • SKF performansı, OE teknik özelliklerini karşılamakta veya aşmaktadır.
  • Komple onarım gerçekleştirmek için gerekli aksesuarların dahil olduğu 600’den fazla takım sunmaktayız.
  • Ürün çeşitlerimiz tüm iyi bilinen su pompası teknolojilerini kapsamaktadır; otomobil pazarı için mekanik, değiştirilebilir, elektrikli ana ve yardımcı su pompaları
  • Ürün çeşitlerimiz, Avrupa araç parkının %90’ından fazlasını kapsamaktadır.
  • Yüksek kaliteli contalar ve O-halkalar sızıntıyı ve kirlenmeyi önlemek için gerek duyulduğunda dahil edilmektedir.
  • Değişimin zorunlu olduğu durumlar için sabitleyiciler içerir

Mekanik su pompası

Mekanik soğutma sıvısı pompaları, sadece sıvının dolaşımını etkinleştirebilir veya çok işlevli bir rol oynayabilirler.

Diğer ünitelerin desteklenmesi veya tahrik ünitesinin yapısal desteği için gerekli olan termostatik valfler ve basınç sınırlama valfleri gibi birden fazla cihaz entegre edilebilir.

Geleneksel mekanik soğutma sıvısı pompalarında hiçbir kapalı döngü kontrolü mevcut değildir. Yardımcı veya eşzamanlı kayışı tarafından tahrik edilir ve motor çalışır çalışmaz sürekli olarak birlikte dönerler. Akış hızları performans açısından değişken değildir ve gerekmediği zamanlarda kapatılamaz.

Değiştirilebilir su pompası

En yeni nesil motorların soğutma sıvısı pompalarında, CO2 emisyonlarını azaltmak için ısınma aşamasını kısaltılması gerekmektedir.

Avantajları

Değiştirilebilir veya değişken su pompaları aynı zamanda bir eşzamanlı veya yardımcı kayışla tahrik edilen mekanik su pompalarıdır. Modele bağlı olarak, pompanın performansı bir vakum aktüatörü, elektromanyetik aktüatör veya kasnak üzerinde bulunan bir elektromanyetik debriyaj ile ayarlanabilir.

  • Klasik su pompası ile benzer kurulum
  • Isınma aşamasında daha düşük emisyon seviyeleri - katalitik dönüştürücü daha erken çalışır
  • Biraz daha düşük yakıt tüketimi

Elektrikli su pompası

Gelecekte gittikçe daha fazla sayıda motor, ya ana pompa ya da ek su pompası şeklinde, elektrikli su pompası çözümleri ile donatılmış olacaktır. Hibrit araçlarda elektrikli su pompası, Yüksek Gerilim Enversörünü de soğutur.

Avantajları

  • Motor bölmesinin herhangi bir yerine monte edilebilir (maksimum esneklik)
  • Elektrikli pompa sadece ihtiyaç duyulduğunda etkin olacağından dolayı, yakıt verimliliğini arttırır 
  • Uzun hizmet ömrü
  • Pompa hızı, motorun hızından bağımsız olarak yönetilebilir; özellikle motor durduktan sonra soğutulması gereken turbo ünitelerine sahip araçlar için önemlidir
  • Isınma aşamasında daha düşük emisyon seviyeleri - katalitik dönüştürücü daha erken çalışır 

SKF aquamax konsepti

SKF AquaMax su pompası, standart bir su pompasına göre üstün soğutma akışı sağlar.

Avantajları

Modern turbo motorlarda mükemmel akış olması, dağ yollarında römork çekmek gibi motorun zorlu koşullar altında çalışması gerektiği zaman yeterli soğutma kapasitesini koruma açısından en önemli unsurdur. Bu koşullar altında, motorun daha uzun süre yüksek tork verebilmesi gerekir ve soğutma kapasitesi çok önemlidir.

  • Klasik su pompası ile benzer kurulum
  • Isınma aşamasında daha düşük emisyon seviyeleri - katalitik dönüştürücü daha erken çalışır
  • Biraz daha düşük yakıt tüketimi

Avantajları

  • En uygun soğutma verimliliği
  • Sürdürülebilirliğe güçlü odaklanma: daha az yakıt tüketimi ve daha az CO2 emisyonu