Amortisör takozu ve koruma takımları

SKF, dünya çapında önde gelen OE otomobil üreticileri için süspansiyon rulmanları tasarlayıp üreterek yeniliğin ön saflarında yer alıyor. Bu kategoride küresel pazar lideri olan SKF sorunsuz, dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi için araç kullanımını kolaylaştıran birinci sınıf kalitede parçalara sahip geniş bir Süspansiyon Amortisör Takozu ve Koruma Takımı yelpazesi sunuyor. Dünya çapındaki titizlikle çalışan test tesislerimiz, tüm SKF ürünlerinin en yüksek kalite ve performans standartlarını karşılamasını garanti ediyor. Bununla birlikte, kutu etiketindeki QR kodları aracılığıyla erişebileceğiniz montaj talimatları ve teknik bültenler ile teknik destek kolayca sunulabiliyor.
Top mount HC image

Amortisör takozu takımı

Rulmanı ve amortisör takozunu aynı anda ve aracın her iki tarafında da değiştirmek maksimum konfor, stabilite ve güvenlik için temeldir. Bu yüksek performans bileşenleri desteğin etkili yük kapasitesiyle ve şok emmeyle sorunsuz bir şekilde dönmesini sağlar.

Özellikler ve performans

  • Üst parçalar metal parçalı yüksek kaliteli lastikten üretilmiştir: %25 daha az titreşim ve %20 daha az direksiyon eforu sağlarlar.
  • Kompakt ve hafif tasarım: montajı kolaylaştırır ve konforlu bir sürüş için sürtünmeyi ve gürültü seviyelerini azaltır.
  • En son yüksek performanslı sızdırmazlık tasarımı: kirliliğin içeri girmesini önleyerek rulman ömrünü uzatmak için birden fazla elastomer keçe dudağı ve saptırıcı içerir.

SKF teklifi

  • SKF takımları süspansiyon rulmanı, amortisör takozu, lastik ped* ve gerektiğinde montaj cıvataları/somunları içeriyor.
  • Önceden monte edilmiş üniteler veya ayrı bileşenler olarak sunuluyor.
  • SKF, düzensiz aşınmayı ve tekrarlanan onarımları önlemek için her zaman amortisör takozunu ve rulmanı aynı anda değiştirmenizi öneriyor.
  • Ürün yelpazemiz hem ön hem de arka akslar için Avrupa ve Asya araç modellerini kapsıyor.

*uygulanabilir yerlerde

Süspansiyon rulman takımı

Konfor, stabilite ve güvenlik için

Süspansiyon rulmanları, direksiyon sisteminin üst pivot noktaları olarak kullanılır ve sorunsuz kullanıma, konforlu frenlemeye ve güvenli çalışmaya olanak sağlar.

Özellikler ve performans

  • Kompakt ve hafif tasarım: montajı kolaylaştırır ve konforlu bir sürüş için sürtünmeyi ve gürültü seviyelerini azaltır.
  • Yüksek krom ile sertleştirilmiş çelik: daha uzun servis ömrü için gelişmiş sertlik ve stabilite sağlar.
  • Sağlam MacPherson rulmanlar için özel olarak tasarlanmış açısal temaslı kanalları: yaydan radyal yük kapasitesinde %40 artışa olanak sağlayarak, daha fazla sağlamlık ve daha az gürültü için sertliği artırır.
  • Takviyeli plastik ve fiberglas üst ve alt rondelalar:ekstra güç, kolay montaj ve düşük ağırlık sağlar.
  • Kullanım ömrü için greslenmiş ve keçelenmiştir: neme, titreşimlere ve çok düşük sıcaklıklara (-40°C) dayanıklı yüksek performanslı gres.
  • En yeni yüksek performanslı sızdırmazlık tasarımı: Çoklu elastomer keçe dudakları ve saptırıcılar kirlilik girişini engeller ve sert koşullar altında daha uzun rulman ömrü sağlar.
  • Entegre sağlam metal/güçlendirilmiş plastik yaylı yuva: radyal ve eksenel yay yüklerini daha fazla sertlik ve daha az gürültü için yönlendirir ve destekler.

*OE teknik özelliklerine göre

SKF teklifi

  • Farklı araç performansı parametreleri için belirli özellikleri içeren OE orijinal kalite rulmanlar.
  • Takımlar lastik pedleri içeren tekli veya ikili ambalajlar olarak mevcuttur*.
  • SKF güçlü Macpherson süspansiyon rulmanları en çetin koşullara dayanmak için artan dayanıklılık, mükemmel sürüş ve gelişmiş kuvvet sunmaktadır.
  • Rulmanlar çetin koşullarda ve aşırı sıcaklıklar altında performansı da kapsayan SKF test merkezlerinde test edilmiştir. 

*uygulanabilir yerlerde

Koruma takımı

Eksiksiz üst süspansiyon onarım çözümü

SKF süspansiyon onarım takımları gerekli takoz parçalarının tümünü, süspansiyon rulmanının yanı sıra tampon ve toz kapağını da içerir.

Özellikler ve performans

  • Hızlı ve eksiksiz tamiri kolaylaştırır.
  • Ürün çeşitliliği, süspansiyonun üst parçalarının birbirine yakından bağlı olduğu araç tasarımlarını kapsar.