Binek araçlar

Mükemmel bir zamanlama sistemi için SKF araç satış sonrası yedek parça çözümleri

Temel motorlardan en güncel yüksek performansa, küçültülmüş motorlara kadar her şey için kayışlar ve kasnaklar
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

Özellikler ve avantajlar

  • OE kalitesinde parçalarla 1.600’den fazla zamanlama sistemi takımı ve bağımsız bileşen mevcuttur. 
  • Avrupa'daki araç filosunun %85'inden fazlasına dair kapsam. Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo gibi en iyi markalar dahil olmak üzere 41.900'den fazla araç. Renault, PSA, Toyota. 
  • Tüm bileşenler optimum performans için OE teknik özelliklerini karşılamaktadır. 
  • Sistem bakımı ve değişimi üzerine bir odaklanma - hasarlı bileşenler sistemdeki diğer parçaları etkileyebilir ve daha da bozabilir.
  • Takımlar tam ve eksiksiz bir tamirat için gerekli olan cıvatalar, somunlar, makaralar ve su pompalarını içermektedir. 
  • Onarım doğruluğu ve verimliliğine yardımcı olmak için montaj talimatları, teknik bültenler ve montaj videoları mevcuttur.

Zamanlama sistemi teknolojisi

Zamanlama sistemi, dört içten yanmalı motorun önemli bir parçasıdır. (2) zinciri/kayışı yönlendiren (1) kılavuz elemanlarından/makaralardan oluşur. Kayış/zincir üzerindeki doğru gerginlik, (3) manuel veya otomatik zamanlama gergileri ile korunur. Son önemli bileşen olan (4) su pompası, motor sıcaklığını korur.

Zamanlama bileşenlerinden herhangi biri arızalanırsa, araç artık düzgün çalışmaz ve motor hasar görebilir. Motor arızasını ve çalışmama durumlarını anlamak ve gidermek, araçlarınızın performansı açısından hayati önem taşımaktadır. Araç bileşenlerinizi SKF Araç Satış Sonrası Yedek Parça Pazarı’ndan yüksek kaliteli takımlarla değiştirin.

Zamanlama zinciri takımları

Zamanlama zinciri onarımları için pazarın en doğru ürün yelpazesi

Otomobiller modern zincir teknolojisi ile donatılmıştır. Kayışlardan önemli ölçüde daha uzun ömürlüdürler, motorda daha az enerji ve alan tüketirler ve genellikle daha karmaşık V6 ve V8 motorlarının yanı sıra en yeni 3–4 silindirli motorlara monte edilirler. Zincir motorun önündedir ve motor zamanlamasını kontrol etmek için krank mili ve kam milini senkronize eden bir dizi dişli ve kasnağa bağlıdır.

Özellikler ve performans

  • Renkli işaretlere sahip OE uyumlu zincir: doğru kurulumu ve montajı sağlar.
  • Poliamid ve metalden üretilmiş hassas profilli ayarlayıcılar ile kılavuzlar: dayanıklılık, düşük sürtünme ve daha az gürültü sağlar. 
  • Hidrolik gergi: doğru zincir gerginliğini korur. 
  • Yağ püskürtme boruları*: zincirlerin düzgün şekilde yağlanmasını sağlar. 
  • Yüksek kaliteli zincir kapağı contası*: mükemmel sızdırmazlık kapasiteleri ve kaput altı koşullarına (aşırı durumda -40°C ila +120°C) direnç sağlar.

*uygulanabilir yerlerde

SKF teklifi

  • Ürün çeşitleri günümüzün yollarında bulunan Avrupa ve Asya araç modellerini kapsamaktadır.
  • Takımlar gerektiğinde cıvataların, keçelerin de dahil olduğu, OE teknik özellikleri uyarınca eksiksiz tamirat için gerekli her şeyi içermektedir.
  • Ayrıntılı teknik bültenlere ambalaj etiketindeki QR kodu taratılarak ulaşılabilir

Zamanlama kayışı takımları

Zamanlama kayışı takımı konseptini otomotiv yedek parça pazarına 20 yılı aşkın bir süre önce tanıttık ve yelpaze daha sonra soğutma sıvısı pompalı zamanlama kayış takımlarının eklenmesiyle daha da genişledi. Kasnak hizalaması ve kayış gerginliği, tüm bileşenlerin kullanım ömrünün doğruluğu açısından çok önemlidir. Parçalar arızalanmaya başladığında, kilometre çok yüksekken veya araç eskimeye başladığında zamanlama sistemini değiştirmek önemlidir. Ayrıca, hızlı bir motor kontrolü için zamanlama kayışının sökülmesi gerekiyorsa, motordaki en iyi gerginliği ve zamanlamayı garanti etmek için yeni bir tanesinin takılması iyi bir fikirdir.

Uzmanlar, zamanlama kayışı değişimi gerçekleştirilirken diğer parçaların arızasından ve ilave bakım maliyetlerinden kaçınmak için, soğutma sıvısı pompası da dahil olmak üzere sistemdeki tüm parçaların değiştirilmesini önermektedir.

En çok tercih edilen zamanlama sistemleri için esneklik ve kuvvet

Kasnak hizalaması ve kayış gerginliği, tüm bileşenlerin kullanım ömrünün doğruluğu açısından çok önemlidir. Parçalar arızalanmaya başladığında, kilometre çok yüksekken veya araç eskimeye başladığında zamanlama sistemini değiştirmek önemlidir.

Özellikler ve performans

  • SKF ürün gamı tek zamanlama kayışlarını ve kayış takımlarını içermektedir.
  • OE kalitesinde malzemeler ve işlem: yüksek sıcaklıklara ve ağır yüklere dayanır, düşük sürtünme ve sessiz çalışma sağlar.
  • HSN (H-NBR) yüksek gerginlikte kevlar elyafı (Kevlar) ile güçlendirilmiş işlem görmüş lastik: ekstra mukavemet sağlar ve servis ömrünü 120.000 km’den 200.000 km’ye uzatır.
  • Yüksek basınçlı enjeksiyon pompasının zamanlama kayışı ile tahrik olduğu PTFE kaplama: ekstra mukavemet ve ısı direnci sağlar.
  • Daha düşük tolerans: daha konforlu ve daha güçlü sürüş için motorda iyi zamanlama sağlar.

SKF zamanlama kayışı takımları

  • Takımlar güvenilir uygulamanız için Orijinal Ekipman kalitesindeki doğru kayışı içerir.
  • Birinci sınıf kalitede gergiler ve avara kasnakları.
  • Gerekli olan yerlerde somunlar, cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanları.
  • Tüm sürüş koşullarında en iyi kayış gerginliği sağlayan kaliteli bileşenler.
  • Doğru torklar ve kutudaki QR kodundan indirilebilen adım adım kurulum talimatları da dahil olmak üzere özel montaj talimatları.

SKF su pompalı zamanlama kayışı takımları

  • Zamanlama kayışıyla tahrik edilen takımlar ayrıca statik keçeli ve/veya contalı birinci sınıf su pompası içerir.
  • Aracınız için güvenilir OE kalitesinde doğru kayış.
  • Birinci sınıf kalitede gergiler ve avara kasnakları.
  • Gerekli olan yerlerde somunlar, cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanları.
  • Tüm sürüş koşullarında en iyi kayış gerginliği sağlayan kaliteli bileşenler.
  • Doğru torklar ve kutudaki QR kodundan indirilebilen adım adım kurulum talimatları da dahil olmak üzere özel montaj talimatları.

En çok tercih edilen zamanlama sistemleri için esneklik ve kuvvet

Parçalar arızalanmaya başladığında, kilometre çok yüksekken veya araç eskimeye başladığında zamanlama sistemini değiştirmek önemlidir. Ancak hızlı bir motor kontrolü için zamanlama kayışının sökülmesi gerekiyorsa motordaki en iyi gerginliği ve zamanlamayı garanti etmek için yeni bir tanesinin takılması önemlidir.

Zamanlama gergisi

Kayış gergileri motordaki termal açıklığı otomatik olarak karşılayarak kayış gerginliğini optimize etmek üzere tasarlanmış yüksek seviyede hassas parçalardır. Kayış performansını veya parçaların hizmet ömrünü azaltabilecek dişin atmasının önüne geçer ve asla aşırı gerginlik uygulanmamasına yardımcı olurlar. Statik eksantrik montaj sırasında başlangıç geriliminin ayarlanmasını sağlarken, dinamik eksantrik, kullanım ömrü boyunca sıcaklık farklarını ve kayışların gerilmesini telafi eder. Kayış gergilerinin yerleşik yayı, motor çalışırken kayışın gerginliğini korur. Kayış gergisi ayrıca kayışın gerginliğini korumaya yardımcı olması için bir hidrolik piston ile donatılabilir.

Zamanlama gergisi

Kusursuz kayış performansı için katı toleranslara dayanır.

Kayış gergileri, kayış performansını veya aksesuarın hizmet ömrünü azaltabilecek dişin atmasının önüne geçer ve asla aşırı gerginlik uygulanmamasına yardımcı olurlar. Statik eksantrik montaj sırasında başlangıç geriliminin ayarlanmasını sağlarken, dinamik eksantrik, kullanım ömrü boyunca sıcaklık farklarını ve kayışların gerilmesini telafi eder.

Özellikler ve performans

  • Hassas ölçülü rulman açıklığı: rulmanların tüm motor sıcaklıklarında etkili bir şekilde performans göstermesini sağlar.
  • Optimize edilmiş kasnak tasarımı ve şekli: sorunsuz kayış tahriki, sınırlı gürültü, titreşim ve düşük aşınmayı garanti eder.
  • Tasarıma entegre sönümleme: titreşimi sönümler ve kayış ile diğer aksesuarlar üzerindeki baskıyı azaltır.
  • Yuvarlak veya açılı tel yay: gergi kontrolünü iyileştirir ve tüm sistemin hizmet ömrünü artırır.
  • Isıya dayanıklı kasnak keçesi (-40°C ila +150°C): düşük sürtünme ve uzun hizmet ömrü için kirlenmeyi önler.
  • Yüksek yük kapasiteli kasnak: kasnağın yanlış hizalanma ve sistemdeki kayışın hasar görme riskini en aza indirir.
  • Kıvrımlı halka teknolojisi: sistem titreşimini azaltır ve daha sorunsuz çalışma ile gerginin daha uzun süre kullanılmasını sağlar.*
  • Üstün kalite rulman gresi: tüm sıcaklıklarda sorunsuz ve sessiz performans sağlar.

*OE teknik özelliklerine göre

SKF teklifi

  • Tüm gergiler tek parçalar halinde veya zamanlama takımlarının bir parçası olarak mevcuttur.
  • Manuel kayış gergi üniteleri ve hidrolik gergiler de ürün yelpazemizde mevcuttur.
  • Tekli veya çift sıralı düzen olarak mevcuttur.

Yön makarası

Yüksek güçlü zamanlama sistemlerine dayanmak için hassas mühendislik

Zamanlama yön makaraları, motor zamanlama sisteminde, destek ve kemer kılavuzu sağlama konusunda temel unsurlardır. Yön makaralarındaki radyal gücün yüksek seviyelere ulaştığı, son model yüksek güçlü ve küçültülmüş motorlar için, hassas sarma açısı ve yük kapasitesi mükemmel motor performansı açısından en iyisidir.

Özellikler ve performans

  • Hassas ölçülü rulman açıklığı: rulmanların tüm motor sıcaklıklarında etkili bir şekilde performans göstermesini sağlar.
  • Optimize edilmiş kasnak tasarımı ve şekli sorunsuz kayış tahriki, sınırlı gürültü, titreşim ve düşük aşınmayı garanti eder.
  • Isıya dayanıklı keçe (-40°C ila +150°C): yayların kirlenmesini önler, düşük sürtünme ve uzun hizmet ömrü sağlar.
  • Üstün kalite rulman gresi: tüm sıcaklıklarda sorunsuz ve sessiz performans sağlar.
  • Tüm yön makaraları tek parçalar halinde veya zamanlama takımlarının bir parçası olarak mevcuttur.
  • Tekli veya çift sıralı düzen olarak mevcuttur.