5 dakikadan kısa sürede çentiklenmiş durumdan yenilenmiş duruma ulaşın

SKF Speedi-Sleeve mil onarım takımları

İnce bir paslanmaz çelik boru ve bir montaj aletinden oluşan SKF Speedi-Sleeve mil onarım takımları, maliyetli ve zaman alıcı olan mili yeniden taşlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Speedi-Sleeve-99250

Özellikler ve performans

  • İdeal bir dış sızdırmazlık yüzeyi sağlar
  • Milin çıkarılmasına gerek kalmadan monte edilir
  • Keçe boyutunda değişiklik gerektirmez
  • AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
  • 0,5" ila 8" (12 mm ila 200 mm) arasındaki mil çaplarına uygundur