Zamanlama ve yardımcı sistemler için basitleştirilmiş onarımlar ve korumalı parçalar

Güç aktarma aparatları

Günümüzün motorları her onarımdan sonra motor gücünün, yakıt ekonomisinin ve uzun ömrün sağlanacağı şekilde özel servis aparatlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Tamircileri desteklemek için SKF, onarımları kolaylaştıran ve daha az zaman kaybı sağlayan yardımcı ve zamanlama sistem aparatlarını geliştirmiştir. Aparatlar Avrupa’daki en popüler otomobil uygulamalarına uygundur.
SKF engine timing tool

Özellikler ve avantajlar

Motor zamanlama aparatları (VKN 1000 - VKN 1009)

  • Kam mili/krank mili senkronizasyonunu sürdürmeye ve zamanlama sistemi onarımları gerçekleştirmeye yönelik 10 Motor zamanlama aparatı.
  • Her aparat takımı adım adım kılavuzluk yapan montaj talimatlarını indirmeye yönelik bir QR kodu içermektedir.

Serbest dönüşlü alternatör kasnağı aparatı (VKN 350 ve 351)

  • Diğer bileşenlere hasar vermeden sökme ve montaj işlemlerini doğru şekilde gerçekleştirmeye yönelik FAPU ekipmanı.
  • FAPU değişimi için Avrupa pazarında sadece iki set yeterlidir.

Esnek kayış aparatı (VKN 300)

  • Yön makarası ve kayışı kilitlemeye yarayan yardımcı sistem aparatı, esnek kayışın hızlı ve kolayca takılmasını sağlar