Binek araçlar

SKF Oksijen sensörleri

Maksimum performans için motorları güçlendiriyoruz.
Oxygen sensor

Özellikler ve avantajlar

  • Hassas mühendislik: Otomotiv sektörüne dair oksijen sensörlerimiz, doğru ölçümler sunacak ve aracınızın yakıt verimliliğini optimize edecek şekilde hassas olarak tasarlanmıştır.
  • Güvenilir performans: Tutarlı ve güvenilir sonuçlar sunarak aracınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için sensörlerimize güvenin.
  • Emisyon uyumluluğu: Sıkı emisyon standartlarını karşılayan sensörlerle çevreye karşı sorumluluğunuzu sürdürün.
  • Uzman desteği: SKF ekibinin desteğinden yararlanın.

Neden


Optimum emisyon oranı için hava ve yakıt arasında doğru dengeyi koruyarak, içten yanmalı bir motorun doğru hava-yakıt oranını gerçek zamanlı olarak belirlerler. Egzoz sistemi oksijen sensörüne bağlıdır, çünkü uygunsuz yanma sistem bileşenlerine zarar verecektir.

Arızalı oksijen sensörüne dair belirtiler

  • Gösterge panelinde motor uyarı ışığının yanması
  • Aracın çalıştırma sırasında sarsılması
  • Alışılmadık derecede yüksek yakıt tüketimi
  • Hızlanırken motor gücünün düşük olması
  • Daha fazla zehirli gaz emisyonu

Bir arızanın ortaya çıkmasının nedenleri

  • Dahili ve harici kısa devreler
  • Topraklama/voltaj eksikliği
  • Aşırı ısınma
  • Tortular/kirlenme
  • Mekanik hasar
  • Kurşunlu yakıt/katkı maddesi kullanımı

Değiştirilmesi neden önemli?

Arızalı bir oksijen sensörü onarılamaz. Değiştirilmesi gerekir ve değiştirilmemesi şu sonuçlara yol açar:

  • Daha düşük yakıt ekonomisi
  • Daha yüksek emisyon oranı ve diğer bileşenlerin hasar görmesi (örn. katalizörün aşırı ısınması)
  • Oksijen sensörlerinin çift olarak değiştirilmesi tavsiye edilmektedir; ön ve arka oksijen sensörleri için hem giriş hem de çıkış yönünde

SKF, güvenilir bir bağlantı sağlamak için montajı kolaylaştırmak amacıyla araca özel, doğrudan monte edilen sensörler sunmaktadır.