Kesin ve profesyonel sonuç için basitleştirilmiş onarımlar ve korunan parçalar

Güç aktarma ekipmanları

Aks kafasının en iyi performansını göstermesi için hassas bir şekilde takılan körükler tarafından korunması gerekir. Aks kafası ve komple aks bağlantısının kesilmesi gerektiğinden bu körükleri takmak genellikle uzun ve karmaşık bir prosedürdür. SKF, tamircileri desteklemek için bu tamiratları basitleştiren ve önemli ölçüde kısaltan aparatlar geliştirmiştir.
SKF Driveline tools

Özellikler ve avantajlar

Evrensel kelepçe aparatı (VKN 400)

  • Evrensel kelepçeleri doğru ve eşit şekilde sıkıp kesmeye yönelik körük aparatı.
  • Standart makaslara/kesicilere profesyonel alternatif.

Kulak kelepçesi aparatı (VKN 401)

  • Özel körüklü kulak kelepçesini doğru şekilde sıkmak için sıkma aparatı.

Evrensel körük genişletme aparatı (VKN 402)

  • Otomobilden aks kafasını sökmeye veya komple aksı çıkarmaya gerek kalmadan evrensel körükleri (115 mm’ye kadar olan CVJ) takmaya yönelik pnömatik genişletme aparatı.
  • Körüğü genişletmek için fiziksel bir çaba gerekmez.