Şanzımanın sorunsuz şekilde çalışması için SKF Satış Sonrası Yedek Parça Pazarı güç aktarma ürünleri  

Tahrik milleri, aks kafaları ve körük takımları için birinci sınıf teknoloji

Şanzıman, tahrik milleri ve sabit hız mafsalları için SKF bileşenleri, genel sürtünmeyi azaltmak ve motor sisteminin verimliliğini sürdürmek için birinci sınıf teknolojiye sahiptir. 2400'den fazla takımdan oluşan ürün yelpazemiz, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen ve diğerleri için binlerce ürün dahil olmak üzere Avrupa araç portföyünün %73'ünü kapsamaktadır. SKF önceden monte edilmiş ve greslenmiş aks kafası ve körük takımları, körüğe zarar vermeden tam tekerlek bağlantısı dönüşü sağlar. Yedek parça takımlar, tam bir onarım gerçekleştirmek için gereken tüm parçaları içermektedir. Doğru onarımı sağlamak için ekstra güvenlik bileşenleri (halka segman, pullar vb.) takımların içerisinde daima bulunmaktadır.
SKF Driveline group

Komple aks takımları

Etkili ve kalıcı güç iletimi

Tahrik milleri, bağımsız bir süspansiyon sistemi ile donatılmış araçlarda kullanılır. Bu bileşenin görevi, motor torkunu veya gücünü dişli kutusundan tekerlek poyrasına sürtünme veya boşlukta değişiklik olmaksızın sabit bir oranda aktarmaktır. Milin ağırlığı aracılığıyla ilave atalet oluşturmadan gerilmeye dayanacak kadar güçlü olmaları gerekir. Aracın kullanım ömrünü uzatmak için tasarlanmış olsalar da, genellikle zorlu yollar veya hava koşulları, özellikle maruz kaldıkları konum nedeniyle bu ürünlere erken hasar verebilir. Herhangi bir yıl içinde, tüm araçların yaklaşık yüzde ikisinin en az bir tahrik milinin değiştirilmesi gerekmektedir. Yalnızca Avrupa'da bu, yılda dört milyon araca tekabül etmektedir.

Özellikler ve performans

  • Dişli kutusu yan koruma kapağı: iç bileşenleri etkili bir şekilde keçeler ve korur.
  • Önceden monte edilmiş ve greslenmiş aks kafası ve körük: körüğe zarar vermeden tam tekerlek bağlantısı dönüşü sağlar.
  • Yüksek kaliteli metal kelepçeler: mükemmel sızdırmazlık kapasitesi için.
  • Sağlam ve sert çelik miller: motordan uzun süre dayanıklı etkili tork sağlar.
  • Metal halkalar, yaylı halkalar, kesikli yaylar: güvenli ve eksiksiz onarım sağlamak için güvenlik bileşenleri.
  • Hassas bir şekilde tasarlanmış komple aks yivleri: aks kafalarına sabit bağlantı ve kolay montaj sağlar.
  • Düşük sürtünmeli pul: metal flanşı ve şanzıman kutusu yan aks kafasını daha uzun servis ömrü için korur.

SKF teklifi

  • SKF komple aks ürünleri yenidir, yeniden üretilmemiştir ve OE standartlarını karşılamaktadır.
  • Tamircilerin ve distribütörlerin süreçlerini basitleştirmek ve maliyetleri düşürmek için herhangi bir depozito gerekmez.
  • Her takımın içerisinde önceden monte edilmiş komple aks ürünleri, iç ve dış aks kafaları, körükler, kelepçeler, somunlar ve gres bulunmaktadır.
  • Doğru yapılan komple aks montajı, kalite kontrolü ve testi, malzeme ve performansı sağlamak için gerçekleştirilir.

Aks kafası takımları

Pürüzsüz, sessiz ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır

Aks kafaları, torku şanzımandan tekerleklere sabit bir hızda aktarırken süspansiyonun hareketini de sağlar. Araçta maruz kaldıkları konum, aracınızı güvende tutmak için düzenli kontrollerin yapılması gerektiği anlamına gelir.

Özellikler ve performans

  • Fosfatize yüzey işlemi: korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
  • Tekerlek yan mil dişleri ve yivler: sağlamlık ve uzun servis ömrü sağlamak için özel üretim işlemleri kullanılarak biçimlendirilmiştir.
  • Uzman arabirim yönetimi: tekerlek poyrasının ve aks kafalarının maksimum performans için yakın bir şekilde kalibre edilmesini sağlar.
  • Aks kafası kampanası sağlam bir parçadır: bu da güçlü, sağlam ve güvenilir ürün için kaynak hatlarının olmadığı anlamına gelir.
  • Önceden monte edilmiş metal veya plastik toz kapağı: kirlenmeye karşı ekstra koruma sağlar.
  • Yüksek kaliteli molibden disülfür (MoS2) lityum esaslı gres: yağlar, korur ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
  • Hassas dövme tekerlek yan kafesi: tahrik milinin hassas bir şekilde oturmasını ancak kolay bir şekilde takılabilmesini sağlar.
  • Önceden monteli ABS halkası: Aks kafası kampanasının dışına dahil edilmiştir.
  • Dişli kutusu yönündeki tripod: Kampana hasar görmemişse aks kafasının onarımını kolaylaştırır.
  • Titiz test prosedürleri:SKF aks kafaları uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir. İçerdikleri malzeme, dayanıklılıkları ve kullanım ömürleri sayesinde uzun ömürlü kullanımı ve optimum performansı garanti ederler.

Körük takımları

Günlük aşınmaya ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma

Körükler gresi yerinde tutar ve aks kafalarını hasara veya zamanla aşınmaya neden olabilecek toz ve su girişinden korur.

Özellikler ve performans

  • Son modeller sağlam termoplastik malzemeden üretilmiştir: daha uzun ömürlü koruma sağlarlar.
  • OE kalitesinde malzeme ve boyutlar: kullanımdaki araç için maksimum performans sağlar.
  • Takımların içerisinde bulunan ekstra güvenlik metali bileşenleri (somunlar/cıvatalar, dairesel parçalar, yaylı klipsler, kesikli yaylar vb.): güvenliği tehlikeye atabilecek eski parçaların tekrar kullanılmasını engeller.
  • Yüksek kaliteli molibden disülfür (MoS2) lityum esaslı gres torbaları: mükemmel yağlama, korozyona karşı dayanıklılık ve ağır yüklere ve aşırı sıcaklığa karşı tolerans sağlar.
  • Geniş yükseltilere sahip özel SKF “katlanır” tasarım: ağır araçların körükleri ezmeden ve zarar vermeden viraj almasını sağlar.
  • Daha geniş dış dudak çapı: körük kesimini kolaylaştırır ve kelepçeleri daha uzun süre yerinde kalmasına yardımcı olur.
  • Yüksek kaliteli esnek lastik bileşen: aks kafasını milden veya mili araçtan sökmeden kolayca değiştirilir.
  • Çoklu ambalajlar: binek araçlar için saklamayı basitleştiren ve tasarruf sağlayan 12 parça ambalaj mevcuttur.

SKF teklifi

  • Mukavemeti artırmak ve daha uzun servis ömrü için yüksek kaliteli lastikten veya termoplastik bileşenden yapılmıştır.
  • Ünversal ve yarı-üniversal körükler Avrupa araç parkındaki binek otomobillerin %90’ına uygundur.
  • Her seferinde hızlı, güvenli ve esnek bir araç onarımı, mükemmel sızdırmazlık kapasitesi ve aks kafasına koruma sağlamak için hassas OE standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
  • Takımlar doğru kelepçeler, gres ve ekstra güvenlik bileşenleri ile eksiksiz gelir.
  • SKF kelepçe aparatları doğru montaj ve tam koruma sağlamak için mevcuttur.
  • Hem tekli hem de çoklu ambalajlar olarak mevcuttur.

Evrensel ve yarı evrensel körükler

Özellikler ve performans

  • Geniş yükseltilere sahip özel SKF “katlanır” tasarım: ağır araçların körükleri ezmeden ve zarar vermeden viraj almasını sağlar.
  • Daha geniş dış dudak çapı: körük kesimini kolaylaştırır ve kelepçeleri daha uzun süre yerinde kalmasına yardımcı olur.
  • Yüksek kaliteli esnek lastik bileşen: Aks kafasını milden veya mili araçtan sökmeden kolayca değiştirilir.
  • Çoklu ambalajlar: binek araçlar için saklamayı basitleştiren ve tasarruf sağlayan 12 parça ambalaj mevcuttur.
  • Yüksek kaliteli molibden disülfür (MoS2) lityum esaslı gres torbaları: mükemmel yağlama, korozyona karşı dayanıklılık ve ağır yüklere ve aşırı sıcaklığa karşı tolerans sağlar.

SKF teklifi

  • Ünversal ve yarı-üniversal körükler Avrupa araç parkındaki binek otomobillerin %90’ına uygundur.
  • SKF kelepçe aparatları doğru montaj ve tam koruma sağlamak için mevcuttur.
  • SKF körük genişletme aparatı evrensel körükler için mevcuttur.
  • Hem tekli hem de çoklu ambalajlar olarak mevcuttur.