Optimum motor soğutma verimliliği ve sürdürülebilir performans

Su pompası takımları

Su pompası soğutma sisteminin kalbidir. Yüksek hacimli ve yüksek devirli motorlarda çalışma sıcaklıklarını düşük tutmak ve optimum motor performansı sağlamak için, doğru soğutma suyunun motor bloğu, radyatör ve hortumlardan mükemmel akışını sağlamak önemlidir.
SKF water pump truck

SKF teklifi

  • Ürün gamı, Avrupa araç parkında en çok tercih edilen kamyon modellerini kapsayan 100’ü aşkın farklı rulmanı içermektedir.
  • Şanzıman rulmanları montaja hazır tek ürünler olarak bulunmaktadır.

Özellikler ve performans

  • Zor aşınan tasarım: zorlu ortamların ve kirli koşulların üstesinden gelebilir.
  • Uzun vadeli dayanım ve kalite testi: sızıntıları önlemek için vakum testine tabi tutulmuştur. Tüm pompalar DIN EN 9001:2000 kalite normlarına uygundur.
  • Motora özel soğutma sıvısı akışı ve basıncı: düzgün çalışması ve güvenilir performansı sayesinde, diğer motor bileşenlerinin de korunmasını sağlar.