Hassas performans için hassas tasarım

Şanzıman rulmanları

Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI ve Iveco’nun OE tedarikçisi olarak yedek parça pazarındaki filolara orijinal kalitede şanzıman rulmanları sağlamaktayız. Performans iyileştirmeleri gelişmiş rulman performansı, daha uzun servis ömrü ve artırılmış operasyonel etkinlikle sonuçlandı.
Transmission bearing

Özellikler ve performans

  • Yüksek saflığa sahip çelikten üretilmiştir: benzersiz mukavemet ve sağlamlık sunar (Rockwell ölçeğinde 65 HRC’ye kadar).
  • Hassas indüksiyonla sertleştirilmiş kanallar: daha güvenli ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak adına poyra kırıklarını önler.
  • Son derece hassas üretim süreçleri: halka ve silindir parametrelerinin çok düşük boyutsal şekillerde yayılmasını ve sapmasını sağlar.
  • Düşük tolerans için hassas mühendislik: tanımlanan yüksek sertlik, düşük gürültü ve titreşim ile rulmanlar ve dişlilerde optimize edilmiş servis ömrü içindir.
  • Benzersiz makara ucu/flanş temas yüzeyi: çok düşük hızlarda bile kanallardaki yağlayıcı filmini düzenler ve çalışma sürekli kullanım sırasında sıcaklık artışını önler.
  • Makaraların ve halkaların yüzey topografileri: yüksek ön yükler için temel bir gereklilik olan anında yağlayıcı filmi biçimlendirmesini destekler.

SKF teklifi

  • Ürün gamı, Avrupa araç parkında en çok tercih edilen kamyon modellerini kapsayan 100’ü aşkın farklı rulmanı içermektedir.
  • Şanzıman rulmanları montaja hazır tek ürünler olarak bulunmaktadır.