Binek taşıtlar

Sürüş verimliliği, emisyonları azaltma

Çizim panosundan servis merkezine. Tümü net bir amaçla tasarlanmış size özel çözümlerden standart bileşenlere kadar her konuda destek sunuyoruz. İnsanları daha az çabayla daha ileri taşımak için.

Vivid cars on the street mvp

Binek taşıtlar

Otomotiv sektöründeki en büyük zorluk, daha fazla enerji kullanmadan daha hızlı ve daha uzun süre gidebilmektir. Bu nedenle, otomobillerin ve kamyonların daha hafif olmasını, daha verimli çalışmasını, daha uzun ömürlü olmasını ve daha az emisyon üretmesini sağlayan çözümler tasarlıyoruz. Güç aktarma sistemlerinden rulmanlara ve en küçük keçeye kadar. Sizi öncü kılacak özel çözümlerinizi oluşturmak için bizimle işbirliği yapın. Ya da şirket içi tasarımlarınızı geliştirmek için yüksek kaliteli parça seçeneklerimize güvenebilirsiniz.
Hands on the steering wheel mvp

Teknik çözümler

Güç aktarma sistemi

Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve düzenleyiciler, daha verimli çalışan, daha az emisyon üreten ve daha uzun ömürlü otomobiller ve kamyonlar talep etmektedir. Bu, yeni nesil araçları desteklemek için optimize edilmiş güç aktarma sistemi çözümleri gerektirmektedir. Elektrikli, hibrit, benzinli veya dizel. Rulmanlar, sızdırmazlık, yağlayıcılar ve mekatronik alanlarındaki uzmanlığımız, enerji verimliliğini artırmanıza, güvenilirliği artırmanıza, kompakt tasarım yapmanıza ve montajı sadeleştirmenize yardımcı olabilir. Motor ve şanzımandan güç aktarma sisteminin her parçasına. Birlikte yarının mekanik ve elektronik açıdan sağlam araçlarını yaratabiliriz. Her seferinde bir bileşenle.
SKF Car E_powertrain
Performans otomobilleri

Mutlak en yüksek kalite ve sağlamlık için tasarlandı

En yeni tam elektrikli süper otomobiller ve hiper otomobiller de dahil olmak üzere yüksek performanslı spor otomobiller, kendilerine özel rulman çözümleri gerektirirler. Bunlar daha yüksek hızlar ve daha büyük gerilmeler için tasarlanmıştır. SKF Otomotiv, söz konusu sportif, yarış tekerleği görünümü için tek somunlu tekerlek rulmanları da dahil olmak üzere dünyanın en prestijli otomobil üreticilerine bir dizi özel ürün sunmaktadır. Diğer örnekler, azami sistem entegrasyonu için aks kafalı tam tahrik milleri ve optimum sızdırmazlık performansı için entegre kaset keçeli ve düşük sürtünme sağlayan kaplama içeren keçeli rulmanlardır. 
Front right-side wheel mvp

Aklınızda bir proje mi var?

Bizimle iletişime geçerseniz, uzmanlarımızdan biri ihtiyaçlarınızı görüşmek için size ulaşacaktır.