Ticari taşıtlar

Günlük yolculuklarınız için güvenilir parçalar temin edin

İster çocukları okula götürmek, ister başka değerli kargoları taşımak olsun, ticari taşıtların sorunsuz bir şekilde çalışması çok önemlidir. Güvenilir bileşenlerimiz filonuzun daha düşük maliyetle ve daha az endişeyle verimli ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. 

Trucks moves on the highway shutterstock_636631954_jpeg_fullresolution mvp

Ticari taşıtlar

Ticari taşıt sektöründe işletme maliyetleri arttığı zaman, müşterileriniz karlılığı korumanın yollarını bulmalıdır. Bu sorunları ele almak, sizi tercih edilen bir tedarikçi olma yolunda oldukça ileri götürecektir. Sizi daha ileriye götürmek için buradayız. Rulmanlar, sızdırmazlık ve yağlama konusundaki uzmanlığımız sayesinde verimliliği artırabilir, güvenilirliği artırabilir, bakım ihtiyacını azaltabilir ve müşterilerinizin aksama süresini önlemesine yardımcı olabilirsiniz. Otobüsleriniz, kamyonlarınız veya römorklarınız için özel çözümler tasarlamak üzere bizimle ortak olun. Ya da ticari taşıtlar için yüksek kaliteli ürün yelpazemizde ihtiyacınız olanı bulun.
Rear view of truck driver looking for his vehicle on parking lot. mvp

Teknik çözümler

Güç aktarma sistemi

Ticari taşıt sektörü hızla gelişiyor. Ayrıca klasik dizel motorların performansını iyileştirmeye yardımcı olmamızın yanı sıra, SKF Otomotiv olarak hidrojen, elektrik ve sentetik yakıtlar gibi itici güçler için gelecekteki birçok enerji çözümünün de ön saflarında yer alıyoruz. Elektrikli ticari taşıtlarda hala ilk aşamalarda olmamıza rağmen, Ticari taşıt müşterilerimizin güç aktarma sistemi tekliflerinin elektrikli hale dönüştürülmesini uzun zamandır destekliyoruz. 
Modern truck engine

Aklınızda bir proje mi var?

Bizimle iletişime geçerseniz, uzmanlarımızdan biri ihtiyaçlarınızı görüşmek için size ulaşacaktır.