Bir su pompasını kontrol ederken, su pompası deposundaki renkli nokta sizi şaşırtabilir. Bu renkli nokta genellikle soğutma sıvısı sızıntısı ile ilişkilidir; ancak bunun doğal bir sızıntı olmadığından emin olmak gerekir. Sızıntının doğal olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır. Bir tamirciyseniz, en kolay yol Mityvac ürünü Soğutma Sistemi Test ve Dolum Kiti MV4525 gibi bir basınç test cihazı kullanmaktır. Bu yeni patentli teknoloji, basınç, vakum ve sıcaklığı aynı anda test etme ve izleme özelliklerini birleştirerek basit bir basınç test cihazının kapasitesinin çok ötesine geçen gerçek zamanlı veriler sunar.
Soğutma sistemini doldurduktan sonra, sızıntı olmadığından emin olmak için son bir görsel kontrol gerçekleştirin. Su pompası yeniyse, pompanın dahili mekanik keçesinin düzgün bir şekilde sızdırmazlık yapması için yaklaşık on dakika çalışması gerektiğinden (alışma süresi), tahliye ağzından az miktarda sızıntı olması normaldir. Bu alışma süresinden sonra tahliye ağzından daha fazla sızıntı ve damlama veya montaj yüzeyinden sızıntılar olması bir arızayı işaret eder ve arızalı bir parçaya veya yanlış montaja delalettir. Bazı sızıntıların motor soğukken görülebildiğini, bazılarının ise motor sıcakken görülebildiğini unutmayın.
Çoğu durumda, su pompası arızasının kalbinde görünmeyen bir sorun vardır. Korozyon ve kalsiyum birikintilerinin oluşumu SiC keçenin oturma yüzeyine zarar verebilir. Pompa, su pompasının düzgün çalışması için gerekli olan, "ıslak” ve "kuru" olarak adlandırılan parçalar arasındaki sızdırmazlık görevini durduracaktır.
Soğutma sisteminin temizliği ve damıtılmış su ile konsantre soğutma sıvısının uygun karışımı, su pompası keçesinin ömrüne ve düzgün çalışmasına dair hayati önem taşımaktadır. İnhibitörlerin ömrü değişkendir. Soğutma sisteminin tasarımına ve servis aralıklarına bağlı olarak 2 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Doğru karışıma sahip değilseniz veya sıvıları berrak göründükleri için değiştirmiyorsanız, inhibitör eksikliğinin sistemde korozyona ve diğer yabancı maddelere neden olma riskine maruz kalırsınız. Korozyon ve kalsiyum birikintilerinin oluşmasını önlemek için soğutma sıvısında inhibitörlerin bulunmaması, görünmez düşman haline gelir.
Soğutma karışımında belirtilen standardın, araç üreticisi tarafından istenen standarda uygun olduğunu doğrulamak da önemlidir. Soğutma karışımının rengi, karışımın doğru oranını seçme konusunda size rehberlik edebilir, ancak inhibitörlerin ömrü kullanılan karışıma bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.
İdeal soğutma karışımı otomobil üreticisi tarafından belirlenir. Soğutma sisteminde kalsiyum birikme olasılığını azaltmak için damıtılmış su kullanmak önemlidir.
Görünmez düşmanların su pompasına zarar vermesine ve tesisatınızı mahvetmesine izin vermeyin.