SKF, Almanya'daki Bobby Car E-Bob dünya rekoru denemesine sponsor oldu

Haberler2023-01-16

SKF, Bobby Car dünya rekoru denemesine sponsor olduğunu ilan etmekten gurur duyuyor. Bobby Car, çocuklar için elektrikle çalışan bir hız aracına dönüştürülmüş ikonik bir binek oyuncaktır. Bu çabanın önemli bir ortağı olan SKF, yağlama teknolojisiyle birlikte hibrit Sabit Bilyalı Rulmanlar (SBR'ler) tedarik etmekte olup, şirketin ultra düşük sürtünme teknolojilerine dair taahhüdünü sergilemekte ve yarışlarda elektrik motorlarının gücünü ortaya koymaktadır.

SKF yağlama teknolojisiyle birlikte hibrit Sabit Bilyalı Rulmanlar (SBR'ler) tedarik etmekte olup, ultra düşük sürtünme teknolojilerini sergilemekte ve yarışlarda elektrik motorlarının gücünü ortaya koymaktadır.

SKF'nin mevcudiyetini belirgin bir şekilde ortaya koyacağı ve Bobby Car'ın SKF markasıyla süsleneceği Almanya'daki ünlü Hockenheimring'de çığır açan bir dünya rekoru denemesi gerçekleştirildi. 

E-Bob dünya rekoru denemesi

Bu iddialı projenin arkasındaki beyin, Bobby Car yarışlarının sınırlarını elektrikli bir araca geçiş yaparak zorlamaya karar veren 31 yaşındaki Paul adlı bir öğrenci. Paul, bir dizi bağlantı sayesinde dünya rekoru denemesi için prestijli Hockenheimring için izin aldı. Ancak bu deneme, güvenlik nedenlerinden ötürü Paul'ün azami hızda düz bir şekilde ilerlemeyi hedeflediği pistin zorlu "Parabolika" bölümüne odaklanacak.

Teknoloji ve hazırlık

Bu dünya rekoru denemesinin başarısı titiz planlamaya ve hassas mühendisliğe dayanıyor. Paul ve Fulda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde görevli meslektaşı David Reimund, projenin teknolojisi üzerinde durmaksızın çalıştı. İlk odak noktaları motor geliştirme olsa da, SKF'nin hibrit SBR'lere ve yağlamaya olan katkısı, aracın sorunsuz çalışmasına ve verimliliğini sağlamaya dair çok önemli bir rol oynadı.

Destek ve takdir

Bobby Car dünya rekoru denemesi büyük ilgi gördü ve etkinliğe yaklaşık 40 kişi tanık oldu. Fulda Üniversitesi'nden temsilciler, sponsorlar, arkadaşlar, aile ve Almanya Rekorlar Enstitüsü ve Guinness Dünya Rekorları sınav görevlileri bu tarihi denemeye tanıklık etmek için hazır bulunacaklar.

SKF'nin tekerlek aksı çözümlerine katkısı, şirketin yeniliğe ve elektrik motorlarının yarışlardaki potansiyelini yükseltmeye olan bağlılığının altını çiziyor. 

Paul ve Reimund'un projesi, dünya rekoru peşinde koşmanın ötesinde daha geniş bir yenilik mesajı taşıyor ve yarış dünyasında elektrik motorlarının kapasitesini sergiliyor. Dünya 10 Ağustos'taki heyecan verici kahramanlığı beklerken, SKF bu benzeri görülmemiş Bobby Car dünya rekoru denemesinde önemli bir ortak olmaktan gurur duyuyor. SKF, hibrit SBR'ler ve en son yağlama teknolojisini tedarik ederek tekerlek dünyasına damgasını vuruyor ve yenilik ile birlikte ilerlemeyi teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu heyecan verici etkinlik yalnızca elektrikle çalışan araçların potansiyelini kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin önemini de vurguluyor. SKF ve bu çabanın arkasındaki ekip birlikte yeni bir dünya rekoru kırmayı ve gelecek nesil mühendislik meraklılarına ilham kaynağı olmayı sabırsızlıkla bekliyor.

SKF Otomotiv | SKF, Almanya'daki Bobby Car E-Bob dünya rekoru denemesine sponsor oldu