SKF, prototip motosikleti 4.183,8 km'lik dünya rekoru yolculuğuna çıkarmaya yardımcı oluyor

Haberler2023-09-11

Büyük boyutlu yakıt deposu, özelleştirilmiş tekerlek rulmanları ve diğer yenilikler, prototip bir motosikletin tek bir yakıt deposuyla kat ettiği mesafe açısından yeni bir dünya rekorunun kırılmasına yardımcı oluyor.

SKF, yeni bir dünya rekorunun kırılması için üzerine düşeni yaptı: prototip bir motosikletin tek depo yakıtla kat ettiği en uzak mesafe. 
Prototip motosiklet, kuzey İtalya'daki Albino kentinden Norveç'teki North Cape kentine kadar olan yolculuğunda yakıt ikmali gerektirmeden 4.183,8 km menzile ulaştı. SKF, iki tekerlekli aracı tasarlamak için AC50 projesinde motosiklet parçaları tedarikçisi Acerbis'e yardımcı oldu.
AC50 projesi, başta yakıt deposunun 108 litre yakıt tutacak şekilde yeniden tasarlanması olmak üzere birçok önemli atılıma öncülük etti. Buna ek olarak SKF, yolculuğu mümkün olduğu kadar verimli ve rahat kılmak amacıyla tekerlek rulmanları ve keçeler için özelleştirilmiş bir tasarım tedarik etti.

SKF iş geliştirme müdürü Nicolas Berruet, "Acerbis AC50 projesini açıkladığında, bu dünya rekoru girişiminin arkasında sürdürülebilirlik stratejimize uyan bir sürdürülebilirlik mücadelesi olduğunu anladık" dedi. 

Motosiklet gibi araçların tamamen elektrik enerjisine geçmeden önce enerji açısından daha verimli hale getirilmesi önem taşıyor. AC50 gibi projeler, uygun tasarımın yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

SKF proje yöneticisi Paolo Giraudo, "AC50 için ana ihtiyaç, motosikletin enerji tüketimini azaltacak etkili çözümlerdi" dedi. "Tespit ettiğimiz ana verimlilik kayıpları tekerleklerdi, dolayısıyla tekerlek rulmanları ve keçeler için özelleştirilmiş bir tasarım sunduk."

Rulmanlar güvenilirliği etkilemeden sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanırken, keçeler düşük sürtünmeyi yüksek korumayla bir araya getirdi.

Üç sürücü, 2023 yılının Haziran ayında motosikleti dikkatlice planlanmış bir rotada ortalama 70 km/saat hızla sırayla sürdü. Ekip, Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya'yı geçtikten sonra 15 Haziran tarihinde North Cape'e vararak rekoru garantiledi. 

Acerbis’in CEO'su Guido Acerbis şunları söyledi: “Çocukken Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi hayal ediyordum. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü.”