EPWR ve SKF, sürdürülebilir elektrikli yarışlar için işbirliğine başlıyor

Haberler2023-09-22

Yenilikçi endüstriyel çözümlerin dünya lideri sağlayıcısı SKF, sürdürülebilir elektrikli yarışlara geçişi hızlandırmak için EPWR ile uzun vadeli bir işbirliğine başladı.

SKF Yarış Birimi Yöneticisi Virginie D'Inca, "EPWR’nin sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve heyecan verici elektrikli binek otomobil yarışları yaratmaya yönelik ilham verici projeleri üzerinden onlarla işbirliğine başlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. “SKF, 75 yılı aşkın bir süredir birinci sınıf motor sporlarıyla ilgileniyor ve yeni bir elektrikli yarış çağına girerken, EPWR'ye en son teknolojimizi ve çözümlerimizi tedarik ederek gelişimi ileriye taşımaya devam etme konusunda istekliyiz”.

SKF, Formula 1, Formula E, NASCAR ve IndyCar dahil olmak üzere çok çeşitli motor sporları alanlarının lider tedarikçisidir.

SKF Küresel Otomotiv Yedek Parça Pazarı Başkanı Philipp Herlein, "EPWR'ye tedarik ettiğimiz ürün ve çözümlerin yalnızca elektrikli binek otomobillerinin performansını artırmakla kalmayacağına, aynı zamanda çevre dostu mobilite çözümlerini destekleme konusundaki kararlılığımızı da vurgulayacağına inanmaktayız" ifadesini sözlerine ekledi.

Şu anda STCC sezonu için EPWR tarafından 12 adet tamamen elektrikli yarış arabası üretiliyor.

Bu yılın sonlarında düzenlenecek İskandinavya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (STCC) ilk kez sahneye çıkacak olan EPWR'nin yepyeni %100 elektrikli binek otomobilleri, birçok önemli ürün ve çözümü içerecek.

EPWR CEO'su Micke Jansson, “SKF, motor sporlarında İsveç'in en son teknoloji mirasının yanı sıra dünya çapında çok çeşitli endüstriyel projelerdeki imzasını gururla taşıyor ve sürdürülebilir motor sporları çabamızda onları da aramızda görmekten heyecan duyuyoruz. Ürünleri, yarış arabalarımızın verimliliğini ve güvenilirliğini bir adım daha ileriye taşıyor; bu, kaliteden ödün vermeden çevresel etkiyi sınırlamaya yönelik çalışmalarımızın önemli bir parçası." dedi.

Şu anda STCC sezonu için EPWR tarafından 12 adet tamamen elektrikli yarış arabası üretiliyor.

SKF Otomotiv Birimi Başkanı Kerstin Enochsson, “EPWR'nin sürdürülebilir elektrikli yarışlara dair taahhüdü, SKF'nin mobilitenin geleceğine yönelik vizyonuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Güçlerimizi birleştirerek, daha geniş müşteri yelpazesine yönelik otomotiv çözümlerimizi daha da geliştirmek için değerli içgörüler ve fırsatlar elde ediyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

STCC, bu yıl EPWR konseptiyle dünyanın ilk %100 elektrikli ulusal binek otomobil şampiyonası olacak, daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.