SKF, Dakar Rallisini kazanan ekiplerin gururlu ortağı

SKF Racing2023-01-16

Motor sporlarındaki en zorlu yarışlardan biri olan Dakar Rallisi bu yıl da başladı. SKF, geçen yılın rallisini kazanan Toyota Gazoo Racing gibi üst düzey ekiplerle 2020 yarışında da ortaklığını sürdürmekten gurur duyuyor.

SKF, tutkulu bir küresel motor sporları sponsorudur ve on yıllardır sipariş üzerine yapılmış ve anahtar teslim ürün sponsorlukları ve teknik desteği ile asfalt ve arazi, iki ve dört tekerlekli yarış sahnelerinin bir parçası olmuştur. SKF Racing, sahip olduğu yarış bölümü aracılığıyla, belirli motor sporları uygulamaları için teknik yardım, tasarım ve üretimin tüm aşamalarında yer almaktadır.

Tüm müşterilerle uzun vadeli, sağlam bir ortaklık kurmak, her iki tarafa da fayda sağlayacak başarılı ve sürdürülebilir bir ortaklığın merkezinde yer alır. Toyota Motorsport Ekibi Müdürü Glyn Hall’a göre, Toyota Hilux Dakar aracında bulundukları sürece SKF ürünleri her zaman ilk tercihtir: “Yüksek dayanıklılık seviyesi, geniş bir uygulama yelpazesi ile birleşince bizim için en iyi seçenek haline geliyor ve SKF’nin yarış kazanan araçlarımıza sunduğu kaliteye çok güveniyoruz. Şanzıman, diferansiyel ve vites değiştirme mekanizmaları gibi belirli uygulamalara ek olarak, aracımızda SKF ürünleri için başka birçok kullanım bulduk ve bu kadar güçlü bir şirketin desteğine sahip olduğumuz için çok memnunuz.”

SKF, tutkulu bir küresel motor sporları sponsorudur ve on yıllardır asfalt ve arazi yarış sahnelerinin bir parçası olmuştur.

Arazi yarış pistinde, özellikle Dakar Rallisi’nde, SKF birçok kez podyuma çıkmıştır ve 2012’den beri hem sürücüyü hem de araçları sınırlarına kadar test eden, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak bilinen Dakar’ı desteklemektedir.

Dakar 2019’da, Toyota Gazoo Racing Güney Afrika’nın Hilux ekibinden Katarlı sürücü Nasser Al Attiyah ve Fransız yardımcı sürücü Mathieu Baumel şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Toyota Gazoo Racing ekibi 2020 rallisinde (5-17 Ocak) yarışacağı için ortaklık devam edecek. SKF tüm katılımcılara iyi şanslar diler. En iyi ekip kazansın!

Toyota Gazoo Racing ekibi 5 Ocak’ta başlayacak 2020 rallisinde yarışacağı için ortaklık devam edecek.