Soğutma sıvısı pompalarında sık görülen sorunlar

Kalpten bir SKF teknisyeni2023-01-16

Soğutma sıvısı pompası (tipik olarak kayış tahrikli bir santrifüj pompa), otomotiv soğutma sisteminin kalbidir. Pompa, motorun optimum sıcaklığını korumak için motor çalışırken soğutma sıvısını sistemde dolaştırır. 

Soğutma sıvısı, ısı eşanjöründen geçen yağ ve EGR (egzoz gazı devridaimi) valfi gibi aracın diğer kısımlarını da etkileyerek soğutma sıvısı pompasını otomobilin normal çalışması açısından kritik bir sistem haline getirir.

Şimdi soğutma sıvısı pompası sistemini etkileyebilecek bazı sık görülen sorunlara bakalım.

Sızdırmazlık Macununun Aşırı Kullanılması

Soğutma sıvısı pompasında bir conta bulunmuyorsa, motor bloğuna giden pompanın sızdırmazlığı için macun kullanılır. Pompanın iç keçesine zarar vermemek için doğru miktarda macun kullanılması son derece önemlidir. Çok fazla macun kullanılması sistemde kirlilik oluşturabilir ve mekanik keçeye hasar verebilir. Bu çoğu zaman motorun çalışmasını etkileyebilecek ve potansiyel olarak daha fazla hasara ve motorun bozulmasına neden olabilecek soğutma sıvısı pompası sızıntılarına yol açar.

Bir conta veya O bilezik statik keçe içeren soğutma sıvısı pompalarında macun kullanmayın.

Çok fazla macun kullanılması sistemde kirlilik oluşturabilir ve mekanik keçeye hasar verebilir.

Kirlenmiş veya Yanlış Soğutucu

Dinamik keçe, soğutma sıvısı pompasının "ıslak” ve “kuru" alanlarını birbirinden ayırır. Doğru çalışması için, keçenin doğru ve temiz soğutma sıvısına ihtiyaç duyduğunu anlamak önemlidir. Toz ya da diğer küçük parçacıklar soğutma sıvısı pompasına zarar verebilir ve hizmet ömrünü önemli ölçüde düşürebilir. 

Yeni takılan soğutma sıvısı pompasındaki keçeler tahliye deliğinde hafif sızıntı yapabilirken, bunun ötesindeki her şey sorun demektir ve durum muhtemelen yanlış veya kirlenmiş soğutma sıvısından kaynaklanır. Sızıntı yapan bir silindir başlığı contası veya su soğutmalı bir EGR'deki dahili bir sızıntı, diğer parçalara zarar verebilecek ve dahili motor arızalarına yol açabilecek soğutma sıvısı kirliliğinin sık görülen nedenleridir.

Soğutma sıvılarını asla karıştırmayın! Farklı soğutma sıvısı türlerinin karıştırılması önemli teknik sorunlara yol açabileceği gibi, zararlı olabilecek tehlikeli bir kimyasal karışımı oluşturabilir.

Soğutma sıvılarını asla karıştırmayın! Farklı soğutma sıvısı türlerinin karıştırılması önemli teknik sorunlara yol açabileceği gibi, zararlı olabilecek tehlikeli bir kimyasal karışımı oluşturabilir.