SKF, Arjantin’de Super TC2000 şampiyonasının sponsoru ve resmi tedarikçisi

SKF Racing2023-01-16

SKF, ekipler en önemli yarış olan 2019 Kasım ayındaki Buenos Aires 200 km dahil olmak üzere turnuvanın son üç yarışında mücadele ederken Super TC2000 etkinliğine tam destek vermeye devam etmektedir.

Super TC2000, Latin Amerika’daki en sofistike ve en teknolojik araba yarışı kategorisidir. 2012 yılında TC2000’in bir evrimi olarak başladı ve 1979’daki başlangıcından bu yana rekabeti şekillendiren kesintisiz teknolojik ilerlemeler ve yenilikler için gayret göstermeye devam ediyor. Super TC2000 yarış arabaları, uluslararası touring şampiyonalarına çok benzeyen özelliklere sahip, yoğun şekilde modifiye edilmiş ve ayarlanmış mevcut üretim modellerinden oluşuyor. Şampiyona Arjantin çevresindeki 12 farklı şehirde yarışlar içeriyor.

SKF ve Super TC2000 arasındaki ilişki nedir?

SKF, 2017’den bu yana etkinliğe sponsor oldu ve tüm Super TC2000 yarış otomobillerine motor rulmanları, su pompaları ve kayış kitleri sağlamaktadır. Her yarış için, SKF müşterilerini (özellikle mekanik ve yedek parça mağazaları) iki gün boyunca pit yolunu ve garajları ziyaret edebilecekleri ve yarışa katılan farklı ekiplerin teknik konuşmalarını dinleyebilecekleri eşsiz bir deneyim yaşamaya davet ediyor. Yarışa katılan sistemin bir parçası olabilirler ve yarış pistinin etrafındaki gösteri arabasında bir tur atabilirler.

SKF, sponsor ve resmi tedarikçi

Mücadele için kurallar nedir?

2012’den önce, standart motorlarda sınırlı değişiklikler yapılarak 2000 cc’ye kadar motorlara izin veriliyordu. Bu, hem işletme maliyetlerini düşürüyordu hem de her ekip için bir eşit oyun alanı sağlıyordu. Değişken valf zamanlaması, değişken giriş geometrisi, ABS fren sistemleri ve çekiş kontrolü yasaklanmıştır. 2012 sezonu boyunca, motor tedarikçisi Radical Performance Engine (RPE) 10.500 devri görebilen ve 430 beygir güç üretebilen ve bu özellikleriyle dünyanın en güçlü önden çekişli kategorisine mensup 2.7 litre RPE TCX V8 motorlar (Radical SR8’de bulunan RPX’in önden çekişli varyantı) tedarik etmiştir. Seri, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde Super TC2000 olarak yeniden adlandırılmıştır. Motorların gücünü yönetmek ve lastikleri korumak, bu prestijli şampiyonayı kazanmak isteyen ekipler için anahtar unsurlardır. SKF, tüm ekiplere kalan yarışlar için iyi şanslar diliyor ve gelecekte ekiplere destek vermeye devam etmek için sabırsızlanıyor.

Ekipler turnuvanın son üç yarışında mücadele edecekler.