Mükemmel hareket, durdurabileceğiniz harekettir

Haberler2023-01-16

SKF, otomotiv yedek parça sektörüne sağlam çözümler sunma konusunda lider konumdadır. SKF, OE ve Yedek Parça Pazarı için bir asırı aşkın rotasyon deneyimi sonrası ve zaten iyi bilinen rulmanlı fren disklerini tamamlayan, her zaman ECR90 Avrupa yönetmeliğine uyan, yepyeni bir SKF fren balatası ürün yelpazesi sunuyor.

Piyasadaki standart fren balataları ile karşılaştırıldığında, frenlerimiz malzeme açısından önemli gelişmelere tabi olmuştur.

Bu yeni fren balataları, tüm yol koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Piyasadaki standart fren balataları ile karşılaştırıldığında, frenlerimiz malzeme açısından önemli gelişmelere tabi olmuştur. Bunların çoğu toz oluşumunu azaltan, mükemmel dayanıklılığa sahip ve ayrıca asgari düzeyde gürültü çıkaran seramik bileşenlere sahiptir. Gürültüdeki bu azalma, SAE J2521 gürültü testi prosedürüne dayalı olarak SKF tarafından farklı üreticilerin diğer ürünleriyle yapılan karşılaştırmalı testlerde kanıtlanmıştır. SKF balataları tüm sonuçlarda rakiplerini geride bırakmıştır.

Yeni entegre sistem, balatalar aşınmak üzereyken sürücüyü uyaran elektrikli aşınma gösterge kablosu gibi yeni özellikleri sayesinde sürücülerin ve yolcuların güvenliğini ve rahatlığını artırmaktadır. Buna ek olarak SKF fren balatası, hızlı frenleme performansı için alazlama işleminden geçmiştir. İlk duruşta fren balataları ve diskler arasındaki yataklama performansını yükselten ve sürücünün aracın mutlak kontrolünü hissetmesini sağlayan bir yüzey kaplamasına sahiptir. Aynı zamanda frenleme mesafelerini %20'ye kadar kısaltabilir ve sürücüye ilk duruşta mutlak güvenlik sunar.

Nasıl monte edilir?

Montaj sürecini kolaylaştırmak için SKF fren balatası kitlerinin çoğu kutu içinde tüm aksesuarlarıyla birlikte sunulmakta olup, bunlara OE özelliklerini karşılayan elektrikli aşınma göstergeleri, cıvatalar ve kaliper klipsleri dahildir. Yeni aksesuar kitleri, eski kitin yerini almaktadır ve kullanım sırasında optimum gürültü azaltma sunarlar. Tüm bu bileşenler mükemmel bir montaja olanak tanır, beklenmedik gıcırtıları azaltır ve aynı zamanda kolayca değiştirilebilirler.

SKF Otomotiv | Mükemmel hareket, durdurabileceğiniz harekettir