Başlamadan önce

Profesyonel bir onarım için güvenlik talimatlarını ve ipuçlarını takip edin.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Araç üreticisinin sökme ve değiştirme prosedürlerine daima uyun. Aracı yetkili servisin Sağlık ve Güvenlik talimatlarına göre destekleyin. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya mülk hasarına neden olabilir. SKF, belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, oluşabilecek tüm arızalarla ilgili iadeleri reddetmektedir. 

Start-stop sistemli araçlar üzerinde çalışırken özel dikkat gösterin. Start-stop sistemli bir araç üzerinde çalışmaya başlamadan önce, doğru güvenlik önlemlerini alın. Bazı araçlar iyi korunmuştur ve ECM açık bir motor kaputunu veya kapıyı algılayabilir, ancak diğer araçların motor bölmesinde çalışırken, motor beklenmedik bir şekilde yeniden çalışabilir. Tek bir araç markası dahilinde bile sistem yaklaşımına dair farklılıklar görülebilmektedir. Aküyü araç üreticisi tarafından açıklanan şekilde ayırın veya güvenlik amacıyla kontak anahtarını çıkarın. 

Mevcut tüm destek materyallerini indirin ve yazdırın. SKF web sitesini kontrol edin veya akıllı telefonunuz aracılığıyla SKF'ye özel montaj talimatlarına, teknik bültenlere, motor şemalarına veya ek servis bilgilerine erişmek için SKF ambalajında basılmış QR kodunu kullanın (uygulama mağazanızdan bir QR kodu okuyucusunu kolayca indirebilirsiniz).

Satış sonrası yedek parçalar

Küresel çapta sunulan hassas parçalar 

Nerede olursanız olun, geniş distribütör ağımız daha ileri gitmek için ihtiyacınız olan parçaları temin edebilir.  

Sıkça sorulan sorular

Ürünler, araçlar ve onarımlarla ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bulun.